- Cone A
- Pressure function
Logic valves
Vybrat volič
Opravdu chcete změnit tento typ ventilu?
Všechny vyfiltrované výsledky budou ztraceny.
1
2
3
Vyhledávání produktu
Výběr filtru
Resetovat filtr
Funkce
Vybrat vše
Resetovat výběr
Funkce
Qmax ventily [l/min]
Vybrat vše
Resetovat výběr
Qmax ventily [l/min]
Typ krytu
Vybrat vše
Resetovat výběr
Typ krytu
Možná kombinace Kužel
Vybrat vše
Resetovat výběr
Možná kombinace Kužel
Typ kužele
Vybrat vše
Resetovat výběr
Typ kužele
Varianta těsnění
Vybrat vše
Resetovat výběr
Varianta těsnění
Poměr ploch
Vybrat vše
Resetovat výběr
Poměr ploch
Jmenovitá velikost
Vybrat vše
Resetovat výběr
Jmenovitá velikost
Těsnicí materiál
Vybrat vše
Resetovat výběr
Těsnicí materiál
Dutina
Vybrat vše
Resetovat výběr
Dutina
Pmax [bar]
Vybrat vše
Resetovat výběr
Pmax [bar]
Zobrazit více filtrů
Je nám líto, ale vašim filtrům neodpovídají žádné výsledky.
Pmax [bar] | Qmax ventilů [l/min] | M20003677 | M20003659 | M20003679 | Produktová řada | |
---|---|---|---|---|---|---|
420 | 600 | A | X | 0 | L-CEE 16 KEGEL A | Na produkt |
420 | 1 000 | A | X | 0 | L-CEE 25 KEGEL A | Na produkt |
420 | 1 600 | A | X | 0 | L-CEE 32 KEGEL A | Na produkt |
420 | 2 800 | A | X | 0 | L-CEE 40 KEGEL A | Na produkt |
420 | 4 700 | A | X | 0 | L-CEE 50 KEGEL A | Na produkt |
420 | 7 900 | A | X | 0 | L-CEE 63 KEGEL A | Na produkt |
420 | 10 800 | A | X | 0 | L-CEE 80 KEGEL A | Na produkt |
Pmax [bar] | Qmax ventilů [l/min] | M20003677 | M20003659 | M20003679 | Produktová řada | |
---|---|---|---|---|---|---|
420 | 600 | B,C | X | 0 | L-CEE 16 KEGEL B | Na produkt |
420 | 1 000 | B,C | X | 0 | L-CEE 25 KEGEL B | Na produkt |
420 | 1 600 | B,C | X | 0 | L-CEE 32 KEGEL B | Na produkt |
420 | 2 800 | B,C | X | 0 | L-CEE 40 KEGEL B | Na produkt |
420 | 4 700 | B,C | X | 0 | L-CEE 50 KEGEL B | Na produkt |
420 | 7 900 | B,C | X | 0 | L-CEE 63 KEGEL B | Na produkt |
420 | 10 800 | B,C | X | 0 | L-CEE 80 KEGEL B | Na produkt |
Pmax [bar] | Qmax ventilů [l/min] | M20003677 | M20003659 | M20003679 | Produktová řada | |
---|---|---|---|---|---|---|
420 | 600 | B,C | X | 0 | L-CEE 16 KEGEL C | Na produkt |
420 | 1 000 | B,C | X | 0 | L-CEE 25 KEGEL C | Na produkt |
420 | 1 600 | B,C | X | 0 | L-CEE 32 KEGEL C | Na produkt |
420 | 2 800 | B,C | X | 0 | L-CEE 40 KEGEL C | Na produkt |
420 | 4 700 | B,C | X | 0 | L-CEE 50 KEGEL C | Na produkt |
420 | 7 900 | B,C | X | 0 | L-CEE 63 KEGEL C | Na produkt |
420 | 10 800 | B,C | X | 0 | L-CEE 80 KEGEL C | Na produkt |
Pmax [bar] | Qmax ventilů [l/min] | M20003677 | M20003659 | M20003679 | Produktová řada | |
---|---|---|---|---|---|---|
420 | 600 | E,F | X | 0 | L-CEE 16 KEGEL E | Na produkt |
420 | 1 000 | E,F | X | 0 | L-CEE 25 KEGEL E | Na produkt |
420 | 1 600 | E,F | X | 0 | L-CEE 32 KEGEL E | Na produkt |
420 | 2 800 | E,F | X | 0 | L-CEE 40 KEGEL E | Na produkt |
420 | 4 700 | E,F | X | 0 | L-CEE 50 KEGEL E | Na produkt |
420 | 7 900 | E,F | X | 0 | L-CEE 63 KEGEL E | Na produkt |
420 | 10 800 | E,F | X | 0 | L-CEE 80 KEGEL E | Na produkt |
Pmax [bar] | Qmax ventilů [l/min] | M20003677 | M20003659 | M20003679 | Produktová řada | |
---|---|---|---|---|---|---|
420 | 600 | E,F | X | 0 | L-CEE 16 KEGEL F | Na produkt |
420 | 1 000 | E,F | X | 0 | L-CEE 25 KEGEL F | Na produkt |
420 | 1 600 | E,F | X | 0 | L-CEE 32 KEGEL F | Na produkt |
420 | 2 800 | E,F | X | 0 | L-CEE 40 KEGEL F | Na produkt |
420 | 4 700 | E,F | X | 0 | L-CEE 50 KEGEL F | Na produkt |
420 | 7 900 | E,F | X | 0 | L-CEE 63 KEGEL F | Na produkt |
420 | 10 800 | E,F | X | 0 | L-CEE 80 KEGEL F | Na produkt |


- Function 1D
- Control cap with remote control connection for directional and check function
Pmax [bar] | Qmax ventilů [l/min] | M20003677 | M20003659 | M20003679 | Produktová řada | |
---|---|---|---|---|---|---|
420 | X | 1D | 1 | LD-CCE .. 1D | Na produkt |


- Function 1H
- Control cap with remote control connection and stroke limitation for directional and check functions and for manual switch-off and throttle functions
Pmax [bar] | Qmax ventilů [l/min] | M20003677 | M20003659 | M20003679 | Produktová řada | |
---|---|---|---|---|---|---|
420 | X | 1H | 1 | LD-CCE .. 1H | Na produkt |


- Function RM
- Control cap with hole pattern for a directional valve
- Can be used for directional functions
Pmax [bar] | Qmax ventilů [l/min] | M20003677 | M20003659 | M20003679 | Produktová řada | |
---|---|---|---|---|---|---|
420 | X | RM | 3 | LD-CCE .. RM | Na produkt |


- Function 1W
- Control cap with hole pattern for a directional valve
- Additional control connection for a second cartridge valve
- Can be used for directional and pressure limiting functions
Pmax [bar] | Qmax ventilů [l/min] | M20003677 | M20003659 | M20003679 | Produktová řada | |
---|---|---|---|---|---|---|
420 | X | 1W | 1 | LD-CCE .. 1W | Na produkt |


- Function 2W
- Control cap with integrated shuttle valve for use as pilot-operated check valve and with hole pattern for a directional valve
Pmax [bar] | Qmax ventilů [l/min] | M20003677 | M20003659 | M20003679 | Produktová řada | |
---|---|---|---|---|---|---|
420 | X | 2W | 1 | LD-CCE .. 2W | Na produkt |


- Function 2WR
- Control cap with integrated shuttle valve for use as pilot-operated check valve and with hole pattern for a directional valve
Pmax [bar] | Qmax ventilů [l/min] | M20003677 | M20003659 | M20003679 | Produktová řada | |
---|---|---|---|---|---|---|
420 | X | 2WR | 1 | LD-CCE .. 2WR | Na produkt |


- Function 4W
- Control cap with hole pattern for a directional valve
- Check valves are also integrated to allow functions to be realised in which a maximum of two pilot pressures is desired
Pmax [bar] | Qmax ventilů [l/min] | M20003677 | M20003659 | M20003679 | Produktová řada | |
---|---|---|---|---|---|---|
420 | X | 4W | 1 | LD-CCE .. 4W | Na produkt |


- Function 1WDB
- Control cap combined with a 2-way cartridge valve, two pressure relief valves in sandwich plate design and a directional valve as pilot valve for a pilot-operated pressure limiting function
Pmax [bar] | Qmax ventilů [l/min] | M20003677 | M20003659 | M20003679 | Produktová řada | |
---|---|---|---|---|---|---|
420 | X | 1WDB | 2 | LD-CCE .. 1WDB | Na produkt |


- Function DRE
- Control cap combined with a 2-way cartridge valve, a pressure relief valve and a directional valve realising a pressure limiting function
Pmax [bar] | Qmax ventilů [l/min] | M20003677 | M20003659 | M20003679 | Produktová řada | |
---|---|---|---|---|---|---|
420 | X | DRE | 2 | LD-CCE .. DRE | Na produkt |
Pmax [bar] | Qmax ventilů [l/min] | M20003677 | M20003659 | M20003679 | Produktová řada | |
---|---|---|---|---|---|---|
350 | 210 | X | X | 0 | LLCM-CAE 16 | Na produkt |
350 | 515 | X | X | 0 | LLCM-CAE 25 | Na produkt |
350 | 890 | X | X | 0 | LLCM-CAE 32 | Na produkt |
350 | 1 800 | X | X | 0 | LLCM-CAE 40 | Na produkt |
350 | 2 450 | X | X | 0 | LLCM-CAE 50 | Na produkt |
350 | 4 100 | X | X | 0 | LLCM-CAE 63 | Na produkt |