Výsledky hledání pro: 'Kryt ovládání'
3
Výsledky
v kategorii
Produkty
Kategorie produktů
Tlakový filtr z nerezové oceli pro procesní technologii<p><strong>Charakteristiky</strong></p><ul><li class="libreak">Separace pevných částic od kapalin</li><li class="libreak">400 barů při 200 °C</li></ul><p><strong>Výhody</strong></p><ul><li class="libreak">Optimální přizpůsobení aplikaci díky šesti různým velikostem, materiálům a materiálům těsnění</li><li class="libreak">Snazší a rychlejí výměna filtrační vložky bez vyjímání filtru z potrubí – velikost 660 / 990 bez vyjímání misky filtru pomocí šroubovacího krytu</li><li class="libreak">Kontrola zanesení s ukazatelem zanesení</li><li class="libreak">Skládané filtrační vložky s velkou filtrační plochou (rouno z kovových vláken a drátěná mřížka Chemicron®)</li><li class="libreak">Regenerovatelné filtrační vložky šetří náklady na likvidaci a výměnu (rouno z kovových vláken a drátěná mřížka Chemicron®)</li></ul>
Kategorie produktů
<p>Stohovatcí systém, který lze podle potřeby rozšířit, pro ovládání nízkoobjemových zařízení a při udržování tlakového zatížení - Vysoká flexibilita při plánování a konstrukci - Malé rozměry v kombinaci s vysokým výkonem - Bezpečnost proti úniku díky krátkým, pevným spojům - Možnost následného rozšíření přidáním modulů TECHNICKÉ ÚDAJE Průtok: až 12 l/min.<br /> Provozní tlak: max. 500 bar<br /> Napětí: 24 a 230 V<br /> Třída krytí: IP65 podle normy DIN EN 60034-5<br /> Typ kapaliny: hydraulický olej podle normy DIN 51524, část 1 a 2<br /> Teplotní rozsah provozní kapaliny: min. −20 °C až max. +80 °C<br /> Rozsah okolní teploty: min. −20 °C až max. +40 °C<br /> Rozsah viskozity: 10 až 380 mm²/s, doporučeno Filtrace: max. povolená úroveň znečištění provozní kapaliny podle ISO 4406 třída 21/19/16 Váha: od 0,2 do 2,2 kg na jednotlivý modul<br /> Vratný průtok: až do max. 15 l/min<br /> Montáž: na jednotky CO1, DC1, CA a HP<br /> Podrobnosti v brožuře 5.304.2</p>
Kategorie produktů
<div>Elektronické tlakové spínače mají ve srovnání s mechanickými tlakovými spínači a kontaktními tlakoměry řadu výhod. Mezi jejich působivé vlastnosti patří vyšší přesnost, absence opotřebení, dlouhodobá stabilita, snazší obsluha a velký počet spínacích cyklů.</div><div><p>Řada</p><p>Bez zobrazení naměřených hodnot</p><p> </p><ul><li> EDS 4000, pro mobilní a stacionární hydrauliku, nastavuje se před dodáním nebo s možností programování,<br /> V závislosti na verzi možnost použití ve výbušném prostředí s homologací ATEX, CSA, IECEx</li><li> EDS 810, pro sériové použití v průmyslu a mobilních odvětvích, nastavuje se před dodáním,<br /> S homologací typu ECE pro silniční vozidla, volitelně s rozhraním IO-Link</li><li> EDS 820 s rozhraním IO-Link</li><li> EDS 710, pro sériové použití v průmyslu a mobilních odvětvích s malými instalačními prostory, extrémně malé, kompaktní provedení, nastavuje se před dodáním</li><li> EDS 410, pro sériové použití, nastavuje se před dodáním nebo s možností programování<br /></li></ul><p> Se zobrazením naměřených hodnot</p><ul><li>EDS 8000, navigace prostřednictvím nabídky do VDMA, 1 nebo 2 spínací tranzistorové výstupy PNP,<br /> 4místný digitální displej, vícebarevný spínací displej, krytí IP 67</li><li>EDS 3000, možnost otáčení v podélné ose a displeje, 4místný LED displej, zobrazení v jednotkách bar, psi<br /> nebo MPa, nastavitelný pomocí tlačítka, v závislosti na verzi<br /> - V souladu se standardem Desina<br /> - S čelní membránou</li><li>EDS 300, 3místný LED displej, nastavitelný pomocí numerické klávesnice</li><li>EDS 300, pro stavbu lodí a použití na moři s homologací od těchto institutů:<br /> - American Bureau of Shipping<br /> - Lloyds Register of Shipping<br /> - Det Norske Veritas / Germanischer Lloyd<br /> - Bureau Veritas</li><li> EDS 601, manometr nebo zařízení k instalaci na čelní panel, 4místný LED displej,<br /> 2 relé výstupy, nastavitelný pomocí numerické klávesnice</li><li> EDS 1700, 4 relé výstupy, 4místný LED displej, mnoho dodatečných funkcí,<br /> Nastavitelný pomocí numerické klávesnice</li></ul><p>Technologie</p><ul><li> Silnovrstvý tenzometr na keramické membráně (nízký rozsahy nastavení)</li><li> Tenkovrstvý tenzometr na membráně z nerezové oceli (nízký a vysoký rozsahy nastavení)</li></ul><p>Standardní rozsahy nastavení</p><ul><li> v závislosti na verzi od 0 do 1 a od 0 do 600/1000 bar relativního tlaku</li><li>Až do absolutního tlaku 2,5 bar</li><li> Kalibrace také v PSI a MPa</li><li>Jiné rozsahy nastavení a speciální kalibrace na vyžádání</li></ul></div>
2
Výsledky
v kategorii
Témata a řešení
Elektromechanické technologie pohonu a hydraulická konstrukce s proměnnými otáčkami nabízí průkopnická řešení pro většinu vašich funkcí. Jednoduché, efektivní, úsporné: společnost HYDAC KineSys vyvíjí štíhlé koncepty pohonů přizpůsobené na míru. Využ ...
Průkopník od prvního dne – společnost HYDAC je od samého počátku vaším kontaktem pro problémy v oblasti větrné energetiky. Jsme tu pro vás, abychom vám pomohli se zavedenými systémy na pevnině i na moři s převodovkami i bez nich, ale i s méně obvyklý ...
0
Výsledek
v kategorii
Soubory ke stažení
Není váš soubor v seznamu?
K našemu centru stahování a médií