HEZ Modular

HEZ Modular

Elektrické válce řady HEZ Modular jsou lineární pohony, které lze konfigurovat pomocí modulárního systému.
Motor, převodový modul, převodovku a lineární jednotku lze vzájemně individuálně kombinovat.
Možnost takové kombinace zajišťuje vysokou míru flexibility při použití standardizovaných komponent.
Je možné také dosáhnout designu zcela na míru a vývoje na základě požadavků projektu.
Rozsah síly pro tuto řadu činí od 1 kN do 500 kN se zdvihem až 5 metrů.
Číst dál Zobrazit méně
Vyhledávání produktu
Výběr filtru
Resetovat filtr
Do you need a custom solution? You can send a product enquiry straight to our experts.