Válce
Válce představují ve strojírenství důležitý hnací prvek. Jejich oblasti využití jsou velmi rozmanité. Ve stacionárních aplikacích, od válců pro konstrukci speciálních strojů a zvedání mostů až po bezpečnostní ovládací funkce v elektrárnách. V mobilních aplikacích, od výsuvných jednotek na jeřábech až po zemědělské stroje. Často pracují v extrémních podmínkách, při vysokém zatížení a dlouhých odstávkách.
Tyto náročné požadavky bereme vážně a díky našim bohatým zkušenostem a široké nabídce hydraulických válců a elektrických válců je dokážeme splnit. Při řešení výzev specifických pro zákazníky se zaměřujeme na energetickou účinnost, optimalizaci hmotnosti, dlouhou životnost, snadnou údržbu a celkovou ekonomickou efektivitu systému.
Díky kombinaci hydraulických pohonných jednotek HYDAC a pohonných řešení KineSys nabízíme kompletní systémová řešení. Navíc je možné integrovat nebo připojit senzorové systémy, které poskytují informace o lineární poloze, tlaku či síle do řídicí jednotky. V kombinaci s řídicí jednotkou a vhodným pohonným systémem lze válce provozovat v otevřené nebo uzavřené smyčce. Náš široký sortiment produktů je dále podpořen globálním servisem.
Hydraulické válce
Standardní rozsah do průměru 1000 mm a zdvihu až 12 m
Vysoká hustota síly, p< 1000 bar
Vysoká dynamika
Robustní konstrukce
S tlumením v koncové poloze
S adaptabilní, inteligentní ventilovou technologií
Další rozměry na vyžádání
Elektrické válce
Standardní řada: Možnost upravení síly až 25 kN dynamicky, zdvihy až 2 m
Kompaktní pohonná jednotka
Možnost automatického zamknutí
Vysoká kompatibilita s okolním prostředím
Vysoká přesnost polohy