Uzavírací ventily AV700

Uzavírací ventily řady AV700 jsou těsné ventily, které jsou vhodné pro tlaky až 700 barů a průtoky až 25 l/min. Kromě kompaktního a lehkého provedení se vyznačují prouděním v obou směrech.

  • Max. pracovní tlak: 700 barů
  • Max. průtok: 25 l/min
  • Velikost: Velikost 6 podle normy DIN 24340 / ISO 4401 / CETOP RP 121 H
SKU
GP_1000422321
Vyhledávání produktu
Výběr filtru
Resetovat filtr
Položky skupinového produktu
AV700-6-E-700-S-V-A*00
Materiál-č. 3678553