TTC 32S
- 30 I/Os (8 PWM), 2× CAN
- Až do PL d
- C, CODESYS, MATCH
- ISOBUS stack na SRL-2 (volitelně)
TTC 32 je kompaktní řídicí jednotka, která byla speciálně navržena pro použití v nízkonákladových aplikacích nebo menších strojích. 30 volně konfigurovatelných I/O umožňuje provoz s nejrůznějšími typy senzorů a pohonů.
Modul TTC 32S byl vyvinut v souladu s normou EN ISO 13849 a je certifikován pro použití až do PL d.
Ovladač TTC 32 má dvě rozhraní CAN. Díky tomu se dokonale hodí pro použití s heterogenními sítěmi CAN (např. CANopen + J1939).
TTC 32 má osm výstupů PWM, z nichž šest má integrované měření proudu, takže je možné proudově řídit až tři hydraulické osy.
TTC 32 byl speciálně vyvinut pro vozidla a stroje používané v náročných provozních podmínkách a extrémních
provozních teplotách a chrání ho robustní, kompaktní pouzdro.
- Search Bar: Search Bar
SKU
GP_1000421743
Vyhledávání produktu
Výběr filtru
Resetovat filtr
|
HY-TTC 32S-CP-00-Pd-000
Materiál č. 925943
|
|
||||
|
HY-TTC 32S-CP-STARTERKIT
Materiál č. 926015
|
|
||||
|
HY-TTC 32S-CP-10-Pd-000
Materiál č. 926018
|
|
Soubory ke stažení
CAD data nelze najít na úrovni kategorie produktů. Místo toho je lze najít přímo na úrovni jednotlivých produktů.
Média