TFP 100
Teplotní sonda TFP 100 byla vyvinuta především pro instalaci do nádrže. Měřicí rezistor ve čtyřvodičovém provedení PT 100 je možné připojit přímo k teplotním spínačům společnosti HYDAC ETS 3800, ETS 380 a ETS 1700. Díky standardizovaným elektrickým přípojkám lze bez problémů vytvořit propojení s jinými vyhodnocovacími a řídicími systémy (např. PLC). Pro přizpůsobení různým použitím a kapalinám je jako příslušenství k dispozici poniklovaná mosazná instalační objímka, která je odolná proti tlaku až 10 bar.
- Verze spínání měření jako čtyřvodičové spínání
- Snadná montáž
- Lze použít univerzálně
- Search Bar : $SL-1000064051 [1000505521] [cz]
SKU
GP_1000189357
Vyhledávání produktu
Výběr filtru
Resetovat filtr
|
TFP 104-000
Materiál-č. 904696
|
|
||||||
|
TFP 106-000
Materiál-č. 921330
|
|
Soubory ke stažení
CAD data nelze najít na úrovni kategorie produktů. Místo toho je lze najít přímo na úrovni jednotlivých produktů.
Média

TFP 100 Temperature Probe
Produktová brožura
CS
(0.7 MB)

TFP 100 Temperature Probe
Produktová brožura
EN
(0.7 MB)