Výsledky hledání pro: 'Teploměr'
63
Výsledky
v kategorii
Produkty
Modul
<div>Měřiče teploty FT jsou prvky pro sledování teploty tlakových kapalin</div><div><p>Měřiče teploty FT:<br /> - Teplotní rozsah: 0 100 °C<br /> - Bezproblémová instalace v FSA a FSK (zde jako TSE-L)<br /> - Jednoduché standardizované podmínky instalace (FSA/K)<br /> - Korozivzdorné povrchy</p></div>
Modul
<div>Teplotní spínače TSE jsou prvky pro sledování teploty tlakových kapalin</div><div><p>TSE:<br /> - Tři jmenovité teploty: 60 °C, 70 °C a 80 °C.<br /> - Bezproblémová instalace v FSA a FSK (zde jako TSE-L)<br /> - Jednoduché standardizované podmínky instalace (FSA/K)<br /> - Korozivzdorné povrchy</p></div>
Modul
<table><tr><td>Systémy řízení teploty baterie (BTMS) zajistí, že teplota uvnitř baterie se udržuje v optimálním rozmezí. Lze integrovat také další funkce za účelem ohřevu nebo chlazení kabiny řidiče. Kompaktní systémy pro řízení teploty baterie a komfortní teploty v prostoru pro cestující.<br /> • Výkon baterie je stabilizovaný<br /> • Zachovává se životnost baterie<br /> • Příjemné teploty uvnitř kabiny<br /><br /> • Základní vybavení<br /> • Chladicí výkon od 5 do 10 kW<br /> • Okolní teploty od -20 do +60 °C<br /> • Napětí od 450 do 850 V DC + 24 V DC<br /> • Komunikace přes rozhraní CAN<br /> • Naklopení a úhel sklonu 30° ve standardu<br /> .<br /> • Navrhněte si svůj vlastní BTMS<br /> • Standardní, ale s modulárním nastavením: sestavte volitelné součásti do modulárního systému<br /> • Flexibilní nastavení skříně a konektorů<br /> • Know-how HYDAC s interně vyráběným ovladačem, včetně standardního softwaru<br /> • Použití chladiva zaměřeného na budoucnost s velmi nízkým potenciálem globálního oteplování (GWP 4)<br /> • Chladicí systémy s vysokou bezpečností provozu při úhlech až 45° a nízkých a vysokých teplotách okolí.</td></tr></table>
<ul><li class="libreak">Převodníky teploty</li><li class="libreak">Pro HMG 4000</li><li class="libreak">Rozhraní HCSI (<strong>H</strong>YDAC <strong>C</strong>AN <strong>S</strong>ensor <strong>I</strong>nterface)</li><li class="libreak">Měřicí prvek PT 1000</li><li class="libreak">Rozsah měření -25 až +100 °C</li><li class="libreak">Přesnost ± 0,4 % typ FS; ± 0,8 % max. FS</li><li class="libreak">Délka sondy 6 až 350 mm</li></ul>
0
Výsledek
v kategorii
Témata a řešení
0
Výsledek
v kategorii
Soubory ke stažení
Není váš soubor v seznamu?
K našemu centru stahování a médií