Systémy řízení teploty
Systémy řízení teploty baterie (BTMS) zajistí, že teplota uvnitř baterie se udržuje v optimálním rozmezí. Lze integrovat také další funkce za účelem ohřevu nebo chlazení kabiny řidiče. Kompaktní systémy pro řízení teploty baterie a komfortní teploty v prostoru pro cestující. • Výkon baterie je stabilizovaný • Zachovává se životnost baterie • Příjemné teploty uvnitř kabiny • Základní vybavení • Chladicí výkon od 5 do 10 kW • Okolní teploty od -20 do +60 °C • Napětí od 450 do 850 V DC + 24 V DC • Komunikace přes rozhraní CAN • Naklopení a úhel sklonu 30° ve standardu . • Navrhněte si svůj vlastní BTMS • Standardní, ale s modulárním nastavením: sestavte volitelné součásti do modulárního systému • Flexibilní nastavení skříně a konektorů • Know-how HYDAC s interně vyráběným ovladačem, včetně standardního softwaru • Použití chladiva zaměřeného na budoucnost s velmi nízkým potenciálem globálního oteplování (GWP 4) • Chladicí systémy s vysokou bezpečností provozu při úhlech až 45° a nízkých a vysokých teplotách okolí. |
- Search Bar: Search Bar
SKU
GP_1000509375
Vyhledávání produktu
Výběr filtru
Resetovat filtr
|
RFCS-SON-005000-W-L-R50-20-IW
Materiál-č. 4584187
|
|