Výsledky hledání pro: 'SMU 1200'
2
Výsledky
v kategorii
Produkty
<div>OffLine filtry řady OLF 15/30/45/60 jsou robustní obtokové průtokové jednotky pro stacionární použití v hydraulických a mazacích systémech s velkým množstvím oleje. <br /> Vložky Dimicron používané v těchto filtrech se vyznačují extrémně vysokou schopností zadržovat znečištění a ekologicky bezpečným způsobem likvidace (spalitelné).<br /> <br /> <strong>Volitelně s integrovanými kapalinovými senzory</strong> Obtokový průtokový filtr lze vybavit volitelným senzorem ContaminationSensor CS 1000 a také senzorem AquaSensor AS 1000. Díky tomu je možné současně sledovat znečištění pevnými částicemi, nasycení vodou a teplotu. Pro zobrazení naměřených hodnot lze integrovat volitelnou jednotku SMU 1200 SensorMonitoring. Naměřená data je možné snadno přenést do počítače pomocí paměťové karty USB nebo je možné jednotku integrovat do systému řízení podniku pomocí analogových výstupů.</div><div><ul><li>Objem filtrační nádoby: max. 78 l</li><li> Provozní tlak: max. 6 bar</li><li> Vyšší životnost komponent a filtru</li><li> Vyšší dostupnost stroje</li><li> Delší intervaly výměny oleje</li><li>Velmi nenáročné na servis</li><li>Vysoká schopnost vložek zadržovat znečištění</li><li> Ekologická likvidace vložek, protože je možné je spálit</li><li> Integrované kapalinové senzory pro sledování znečištění oleje</li></ul></div>
Kategorie produktů
Směrové sedlové ventily řady BIERI jsou těsné ventily, které jsou vhodné pro tlaky až 1000 barů a průtoky až 25 l/min. V závislosti na řadě ventilů jsou k dostání ve velikosti 4 nebo 6 podle standardu Bieri nebo norem DIN 24340 / ISO 4401 / CETOP RP 121 H.<p> </p>
2
Výsledky
v kategorii
Témata a řešení
Prohlédněte si další články: V papírnách představuje vlhkost v oleji vysoce rizikový faktor, který s sebou nese značné krátkodobé i dlouhodobé náklady, obvykle v důsledku vniknutí vlhkosti, částečně z procesu výroby papíru, praní plsti, netěsných pa ...
Softwarové produkty, ovladače zařízení a návody Ovladače a software FluidMonitoring Software FluMoS light FluidMonitoring Software FluMoS Light je software pro načítání, zobrazování a editaci dat kapalinových senzorů společnosti HYDAC. Umožňuje přip ...
1
Výsledek
v kategorii
Soubory ke stažení
SMU1200 SensorMonitoring Unit
Technologie měření, zobrazování a analýzy
Wall-mounted
Zobrazovací jednotky
Produktová brožura
Žádné podrobnosti
Angličtina
(923 KB)
Není váš soubor v seznamu?
K našemu centru stahování a médií