Převodníky tlaku
Ať už jde o stavbu lodí nebo obráběcí stroj, mobilní jeřáb nebo ocelárnu, stavbu stroje nebo použití na moři, ochranu proti výbuchu nebo použití v laboratoři, nebo dokonce s vodíkem jako médiem, v našem rozsáhlém sortimentu produktů najdete ten pravý převodník tlaku pro vás.
Řada
- HDA 4000 pro monilní a stacionární hydrauliku, různá rozhraní (CAN, HART),
V závislosti na verzi
pro výbušné prostředí s homologací ATEX, CSA, IECEx,
Pro použití se zvýšenou funkční bezpečností podle normy EN ISO 13849-1 (PL d kat. 3),
S lícovanou membránou,
Pro stavbu lodí a použití na moři s homologací těchto od institutů:
- American Bureau of Shipping
- Lloyds Register of Shipping
- Det Norske Veritas / Germanischer Lloyd
- Bureau Veritas - HDA 4000 / HDA 8000 pro použití s vodíkem
- HDA 4800, extrémně přesný, pro ocelárny a válcovny, použití v laboratoři, zkušební stanice
- HDA 7000, pro sériové použití v průmyslu a mobilních odvětvích s malými instalačními prostory,
- Kompaktní provedení
- Volitelně s podporou CANopen
- Volitelně s čelní membránou - HDA 8000, pro sériové použití v průmyslu a mobilních odvětvích
- s homologací typu ECE pro silniční vozidla
- Volitelně pro použití se zvýšenou funkční bezpečností podle normy EN ISO 13849-1 (PL d kat. 2) nebo DIN EN 61508 (SIL 2) - HPT 1000, pro sériové použití ve velmi malých instalačních prostorách
- Malé, kompaktní provedení
- Robustní
- Volitelně s CANopen / SAE J1939
- Volitelně s rozhraním IO-Link
- Volitelně možnost „chytrého“ provedení
Technologie
- Silnovrstvý tenzometr na keramické membráně (nízký rozsahy nastavení)
- Tenkovrstvý tenzometr na membráně z nerezové oceli (nízký a vysoký rozsahy nastavení)
Standardní rozsahy nastavení
v závislosti na verzi od 0 do 1 a od 0 do 600/2000 bar relativního tlaku
- Až do absolutního tlaku 2,5 bar
- Kalibrace také v PSI a MPa
- Jiné rozsahy nastavení nebo speciální kalibrace na vyžádání
Vyhledávání produktu
Výběr filtru
Resetovat filtr
Přehled produktu
- HPT 1400 – Relativní tlak, přesnost 0,5 %, průmyslový, mobilní, OEM Datový list
- HPT 1700 – Relativní tlak, přesnost 0,25 %, průmyslový, mobilní, OEM Datový list
- HDA 4100 – Absolutní tlak, přesnost 0,5 %, průmyslový, mobilní Datový list
- HDA 4300 – Relativní tlak, přesnost 0,5 %, průmyslový, mobilní Datový list
- HDA 4400 – Relativní tlak, přesnost 0,5 %, průmyslový, mobilní Datový list
-
https://www.hydac.com/shop/cs-cz/hda-4700-relativni-tlak-presnost-0-25-prumyslovy-mobilni-1000213555HDA 4700 – Relativní tlak, přesnost 0,25 %, průmyslový, mobilní Datový list
- HDA 4800 – Relativní tlak, přesnost 0,125 %, průmyslový, mobilní Datový list
- HDA 7400 – Relativní tlak, přesnost 0,5 %, průmyslový, mobilní, OEM Datový list
- HDA 7700 – Relativní tlak, přesnost 0,25 %, OEM (průmyslový, mobilní)
- HDA 8400 – Relativní tlak, přesnost 0,5 %, OEM (průmyslový, mobilní) Datový list
- HDA 8700 – Relativní tlak, přesnost 0,25 %, OEM (průmyslový, mobilní) Datový list
- HPI 700 – Relativní tlak, přesnost 0,5 %, OEM (průmyslový, mobilní) Datový list
- HPT 500 – Diferenční tlak, přesnost 3,0 %, průmyslový, mobilní Datový list
Soubory ke stažení pro tuto kategorii
CAD data nelze najít na úrovni kategorie produktů. Místo toho je lze najít přímo na úrovni jednotlivých produktů.
Média
Pressure transmitters for hydrogen applications
Produktová brožura
CS
(22.21 MB)
Pressure transmitters for hydrogen applications
Produktová brožura
EN
(22.21 MB)