SD08

SKU
GP_1000489944
Vyhledávání produktu
Výběr filtru
Resetovat filtr
Typ nastavení
vybrat vše Resetovat výběr
Těsnicí materiál
vybrat vše Resetovat výběr
Položky skupinového produktu
SD08-01-C-N-V
Materiál č. 3009792
Pmax [bar]:
420
Q produktová řada [l/min]:
0 - 60
Provedení:
Kartuše
Produktová řada:
SD08
Kus
Přidat na můj seznam
Poznámka: V části "Můj seznam" si můžete zapamatovat produkty a vyžádat si je.
SD08-01-C-N-H
Materiál č. 3033837
Pmax [bar]:
420
Q produktová řada [l/min]:
0 - 60
Provedení:
Kartuše
Produktová řada:
SD08
Kus
Přidat na můj seznam
Poznámka: V části "Můj seznam" si můžete zapamatovat produkty a vyžádat si je.
SD08-01-C-V-H
Materiál č. 3033838
Pmax [bar]:
420
Q produktová řada [l/min]:
0 - 60
Provedení:
Kartuše
Produktová řada:
SD08
Kus
Přidat na můj seznam
Poznámka: V části "Můj seznam" si můžete zapamatovat produkty a vyžádat si je.