Ruční šoupátkové ventily HSV700

Ruční šoupátkové ventily řady HSV700 jsou pákové směrové sedlové ventily s nízkou hmotností a nízkou nastavovací silou.
  • Max. pracovní tlak: 700 barů
  • Max. průtok: 25 l/min
  • Velikost: Velikost 6 podle standardu Bieri nebo norem DIN 24340 / ISO 4401 / CETOP RP 121 H
SKU
GP_1000422304
Vyhledávání produktu
Výběr filtru
Resetovat filtr
Položky skupinového produktu
HSV700-6R-3/3-G-HR-V-A*00
Materiál-č. 4534925
PCE
Přidat na můj seznam
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
HSV700-6S-3/3-G-HR-V-A*00
Materiál-č. 4534927
PCE
Přidat na můj seznam
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
HSV700-6S-4/2-J-HR-V-A*00
Materiál-č. 4534929
PCE
Přidat na můj seznam
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
HSV700-6S-4/3-H-HR-V-A*00
Materiál-č. 4534932
PCE
Přidat na můj seznam
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
HSV700-6R-4/3-E-HR-V-A*00
Materiál-č. 4534933
PCE
Přidat na můj seznam
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
HSV700-6S-4/3-E-HR-V-A*00
Materiál-č. 4534934
PCE
Přidat na můj seznam
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
HSV700-6R-4/3-U-HR-V-A*00
Materiál-č. 4534935
PCE
Přidat na můj seznam
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
HSV700-6S-4/3-U-HR-V-A*00
Materiál-č. 4534936