Chladicí kapalinové desky
Chladicí desky
Desky pro kapalinové chlazení se používají všude tam, kde elektronické komponenty musí pracovat na vysoký výkon a je nutné chladit je přímo. Komponenty, které mají být chlazeny, se montují přímo na chladicí desky a chladicí kapalina cirkuluje skrz desku a účinně odvádí uvolňované teplo. Samotnou chladicí kapalinu lze přivádět z různých chladicích systémů HYDAC a zase ji do nich vracet.
Chladicí desky HYDAC se vyznačují zakázkovým provedením, prvotřídní kvalitou a rozměry až 1600 mm x 750 mm.
Desky pro kapalinové chlazení se používají všude tam, kde elektronické komponenty musí pracovat na vysoký výkon a je nutné chladit je přímo. Komponenty, které mají být chlazeny, se montují přímo na chladicí desky a chladicí kapalina cirkuluje skrz desku a účinně odvádí uvolňované teplo. Samotnou chladicí kapalinu lze přivádět z různých chladicích systémů HYDAC a zase ji do nich vracet.
Chladicí desky HYDAC se vyznačují zakázkovým provedením, prvotřídní kvalitou a rozměry až 1600 mm x 750 mm.
Vyhledávání produktu
Výběr filtru
Resetovat filtr
Do you need a custom solution? You can send a product enquiry straight to our experts.
Soubory ke stažení pro tuto kategorii
CAD data nelze najít na úrovni kategorie produktů. Místo toho je lze najít přímo na úrovni jednotlivých produktů.
Média

D E TechNews Coldplates LCP
Informace o produktu
EN
(0.72 MB)