HFI-MM

HFI-MM

Řídicí jednotka pohonu HFI-MM (HYDAC Frequency Inverter - Motor Mounted) je frekvenční měnič pro třífázové asynchronní motory pro regulaci otáček.
Její hlavní výhodou je, že ji lze připevnit přímo k asynchronnímu motoru. To znamená, že není potřeba využívat rozvodnou skříň a elektrické systémy nevyžadují tolik úkonů. Výhody asynchronního motoru s proměnnými otáčkami zůstávají zachované.
Tato řídicí jednotka pohonu je k dispozici pro aplikace s výkonem od 0,55 kW do 22 kW

 

Číst dál Zobrazit méně
Vyhledávání produktu
Výběr filtru
Resetovat filtr
Do you need a custom solution? You can send a product enquiry straight to our experts.