Řídicí jednotka pohonu

Řídicí jednotka pohonu

Naše řídicí jednotky pohonu řady HFI (HYDAC Frequency Inverter) regulují otáčky nebo točivý moment třífázových motorů
Naše regulátory pohonů používáme k realizaci řešení pohonů pro hydraulické a elektromechanické systémy. Mezi tato řešení se řadí sady jednoduchých komponent i kompletní řešení pohonných systémů. Ať už jsou to elektromechanické válce nebo hydraulické systémy, naše řídicí jednotky pohonu představují ten chybějí článek. Zajišťují propojení pohonných systémů, snižují počet komponent a potřebný prostor, minimalizují komplexnost a vytvářejí efektivitu.
Naše řídicí jednotky pohonů se liší způsobem montáže a použitím.

Zařízení MM (Motor Mounted) se montují na standardní asynchronní motory a regulují jejich otáčky. Výhodou je, že toto řešení nevyžaduje žádnou další rozvodnou skříň. Řídicí jednotka pohonu se totiž montuje přímo na motor. Tato řešení jsou k dispozici pro aplikace s výkonem do 22 kW.

Zařízení CM (Cabinet Mounted) slouží k řízení třífázových synchronních motorů. Používají se v dynamických aplikacích, které vyžadují rychlé změny směru, vysokou přesnost polohování a přesné řízení síly/tlaku. Tato zařízení se montují vždy do rozvodné skříně. Tato řešení jsou k dispozici pro aplikace s výkonem až 170 kW na jednotlivou osu.

Zařízení WM (Wall Mounted) slouží k řízení otáček standardních asynchronních motorů s vyššími výkony. Tato zařízení se montují vždy do rozvodné skříně či na stěnu. Tato řešení jsou k dispozici pro aplikace s výkonem až 250 kW na jednotlivou osu.
Číst dál Zobrazit méně
Vyhledávání produktu
Výběr filtru
Resetovat filtr
Do you need a custom solution? You can send a product enquiry straight to our experts.