Proporcionální přetlakové ventily PDB-6l
Proporcionální přetlakové ventily řady PDB-6I jsou přímo ovládané, tlakově stabilní ventily, které jsou vhodné pro tlaky až 700 barů a průtoky až 25 l/min. Kromě kompaktního a lehkého provedení se vyznačují vynikající těsností a lineární křivkou tlaku a průtoku.
- Max. pracovní tlak: 1000 barů
- Max. průtok: 25 l/min
- Velikost: 500/700 barů: Velikost 6 podle normy DIN 24340 / ISO 4401 / CETOP RP 121 H, 1000 barů: Velikost 6 podle standardu Bieri
SKU
GP_1000422278
Vyhledávání produktu
Výběr filtru
Resetovat filtr
|
PDB-6I-P-315-8-24-V-C*00
Materiál-č. 4487130
|
|
||||
|
PDB-6I-P-700-8-24-V-C*00
Materiál-č. 4487214
|
|
||||
|
PDB-6I-P-550-8-24-V-C*00
Materiál-č. 4487226
|
|
||||
|
PDB-6I-P-400-8-24-V-C*00
Materiál-č. 4487227
|
|
||||
|
PDB-6I-P-315-25-24-V-C*00
Materiál-č. 4590611
|
|
||||
|
PDB-6I-P-400-25-24-V-C*00
Materiál-č. 4590612
|
|
||||
|
PDB-6I-P-550-25-24-V-C*00
Materiál-č. 4590613
|
|
||||
|
PDB-6I-P-700-25-24-V-C*00
Materiál-č. 4590614
|
|
Soubory ke stažení
CAD data nelze najít na úrovni kategorie produktů. Místo toho je lze najít přímo na úrovni jednotlivých produktů.
Média