Připojovací desky – velikost 4
Připojovací desky velikosti 4 jsou vhodné pro připojení ventilů řady WVH-4B a WVH-4B-Bi k potrubí.
- Max. pracovní tlak: 700 barů
- Max. průtok: 12 l/min
- Velikost: Velikost 4 podle standardu Bieri
SKU
GP_1000422307
Vyhledávání produktu
Výběr filtru
Resetovat filtr
|
EAP-4B-2/2-G1/4-A*00
Materiál č. 3763413
|
|
||||
|
EAP-4B-3/2-G1/4-A*00
Materiál č. 3832498
|
|
Soubory ke stažení
CAD data nelze najít na úrovni kategorie produktů. Místo toho je lze najít přímo na úrovni jednotlivých produktů.
Média