Připojení rozhraní pro montáž na kloboukovou lištu
Nabízíme různá rozhraní pro připojení na lištu (RCI), která vyhovují našim ovladačům pro rychlé využití na pracovišti, stejně jako uvedení prototypů bez dokončeného kabelového svazku.
Rozhraní lze přímo připojit k ovladači pomocí přiloženého propojovacího kabelu o délce 1,5 m. Svorky WAGO umožňují připojení kabelů s různými průměry až do 2,5 mm². To znamená, že každý kolík zástrčkového konektoru je přístupný
.Přípojky na pravé straně rozhraní nejsou připojeny ke konektoru. To znamená, že v terénu lze provozovat různé typy ovladačů. V závislosti na aplikaci jsou komponenty poté zapojeny uživatelem.
Držák kloboukové lišty připevněný na zadní straně umožňuje snadnou montáž na kloboukovou lištu (např. v testovacích vozidlech).
Odpovídající rozhraní pro připojení lišt se dají objednat tak, aby se přesně hodila pro různé velikosti ovladačů.
- Search Bar: Search Bar
SKU
GP_1000518006
Vyhledávání produktu
Výběr filtru
Resetovat filtr
|
HSW CEQ RCI-TTC5xx
Materiál-č. 4416724
|
|
||||
|
HSW CEQ RCI-TTC48/50/60/90/94
Materiál-č. 4416867
|
|
||||
|
HSW CEQ RCI-TTC3x/203x
Materiál-č. 4416868
|
|
||||
|
HSW CEQ RCI-TTC77
Materiál-č. 4443626
|
|
||||
|
HSW CEQ RCI-TTC5xx-NCA
Materiál-č. 4538525
|
|
||||
|
HSW CEQ RCI-TTC48/50/60/77/90/94-NCA
Materiál-č. 4548488
|
|
||||
|
HSW CEQ RCI-TTC3x/203x/23xxA-NCA
Materiál-č. 4548668
|
|
||||
|
HSW CEQ RCI-TTC23xxB-NCA
Materiál-č. 4692324
|
|
||||
|
HSW CEQ RCI-TTC23xxB
Materiál-č. 4726314
|
|
||||
|
HSW CEQ RCI-TTC23xxA
Materiál-č. 4728415
|
|
||||
|
HSW CEQ RCI-TTC23XX
Materiál-č. 4762545
|
|