Převodník teploty ETS 4000-HC s detekcí senzorů HCSI
- Převodníky teploty
- Pro HMG 4000
- Rozhraní HCSI (HYDAC CAN Sensor Interface)
- Měřicí prvek PT 1000
- Rozsah měření -25 až +100 °C
- Přesnost ± 0,4 % typ FS; ± 0,8 % max. FS
- Délka sondy 6 až 350 mm
- Search Bar: Search Bar
SKU
GP_1000562600
Vyhledávání produktu
Výběr filtru
Resetovat filtr
|
ETS 4148-HC-006-000
Materiál č. 925302
|
|
Soubory ke stažení
CAD data nelze najít na úrovni kategorie produktů. Místo toho je lze najít přímo na úrovni jednotlivých produktů.
Média

Electronic Temperature Transmit. with HCSI Sensor Recognition ETS4148-HC
Produktová brožura
CS
(0.89 MB)

Electronic Temperature Transmit. with HCSI Sensor Recognition ETS4148-HC
Produktová brožura
EN
(0.89 MB)