Převodník teploty ETS 4000-H s detekcí senzorů HSI
- Převodníky teploty
- Pro HMG 500, HMG 510, HMG 2500, HMG 4000
- Rozhraní HSI (HYDAC Sensor Interface)
- Měřicí prvek PT 1000
- Rozsah měření -25 až +100 °C
- Přesnost ± 0,4 % typ FS; ± 0,8 % max. FS
- Délka sondy 6 až 350 mm
- Search Bar: Search Bar
SKU
GP_1000562596
Vyhledávání produktu
Výběr filtru
Resetovat filtr
|
ETS 4148-H-350-000
Materiál č. 923507
|
|
||||||||
|
ETS 4148-H-100-000
Materiál č. 925863
|
|
||||||||
|
ETS 4148-H-006-000
Materiál č. 923398
|
|
Soubory ke stažení
CAD data nelze najít na úrovni kategorie produktů. Místo toho je lze najít přímo na úrovni jednotlivých produktů.
Média

Electronic Temperature Transmitter with HSI Sensor Recognition ETS4148-H
Produktová brožura
CS
(0.76 MB)

Electronic Temperature Transmitter with HSI Sensor Recognition ETS4148-H
Produktová brožura
EN
(0.76 MB)