PDR10PZ

SKU
GP_1000506097
Vyhledávání produktu
Výběr filtru
Resetovat filtr
Nastavovací tlak
Vybrat vše Resetovat výběr
Cívka
Vybrat vše Resetovat výběr
Typ zástrčkového konektoru
Vybrat vše Resetovat výběr
Položky skupinového produktu
PDR10PZ-31-C-N-500V500-0
Materiál-č. 4164058
Pmax [bar]:
350
Provedení:
Kartuše
Model:
Standard
Produktová řada:
PDR10PZ
PCE
Přidat na můj seznam
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
PDR10PZ-31-C-N-330V330-0
Materiál-č. 4164059
Pmax [bar]:
350
Provedení:
Kartuše
Model:
Standard
Produktová řada:
PDR10PZ
PCE
Přidat na můj seznam
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
PDR10PZ-31-C-N-260V260-0
Materiál-č. 4164061
Pmax [bar]:
350
Provedení:
Kartuše
Model:
Standard
Produktová řada:
PDR10PZ
PCE
Přidat na můj seznam
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
PDR10PZ-31-C-N-087V087-0
Materiál-č. 4164064
Pmax [bar]:
350
Provedení:
Kartuše
Model:
Standard
Produktová řada:
PDR10PZ
PCE
Přidat na můj seznam
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
PDR10PZ-31-C-N-260V260-24PG-8.8
Materiál-č. 4166175
Pmax [bar]:
350
Provedení:
Kartuše
Model:
Standard
Produktová řada:
PDR10PZ
PCE
Přidat na můj seznam
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.