PDMC10S30P

SKU
GP_1000506065
Vyhledávání produktu
Výběr filtru
Resetovat filtr
Cívka
vybrat vše Resetovat výběr
Položky skupinového produktu
PDMC10S30P-01-C-N-25-24PU-21.2
Materiál č. 3396732
Pmax [bar]:
60
Provedení:
Kartušové ventily
Model:
Standard
Produktová řada:
PDMC10
Kus
Přidat na můj seznam
Poznámka: V části "Můj seznam" si můžete zapamatovat produkty a vyžádat si je.
PDMC10S30P-01-C-N-35-24PU-21.2
Materiál č. 3422416
Pmax [bar]:
60
Provedení:
Kartušové ventily
Model:
Standard
Produktová řada:
PDMC10
Kus
Přidat na můj seznam
Poznámka: V části "Můj seznam" si můžete zapamatovat produkty a vyžádat si je.
PDMC10S30P-01-C-N-25-12PU-5.2
Materiál č. 3450702
Pmax [bar]:
60
Provedení:
Kartušové ventily
Model:
Standard
Produktová řada:
PDMC10
Kus
Přidat na můj seznam
Poznámka: V části "Můj seznam" si můžete zapamatovat produkty a vyžádat si je.
PDMC10S30P-01-C-N-35-12PU-5.2
Materiál č. 3450703
Pmax [bar]:
60
Provedení:
Kartušové ventily
Model:
Standard
Produktová řada:
PDMC10
Kus
Přidat na můj seznam
Poznámka: V části "Můj seznam" si můžete zapamatovat produkty a vyžádat si je.