Palivová čerpadla

Čerpadla pro doplňování paliva HYDAC jsou kompaktní jednotky vybavené stejnosměrným pohonem pro rychlé a snadné čerpání motorové nafty nebo hydraulického oleje.
- Samonasávací až do výšky 2,5 m
- Kompaktní provedení
- Stejnosměrný motor s krytím IP65
- Vhodná pro chod nasucho
  • Search Bar : $SL-1000066624 [1000516691] [cz]
SKU
GP_1000515327
Vyhledávání produktu
Výběr filtru
Resetovat filtr
Položky skupinového produktu
MFZP-1/1.1/P/AMG/10/RV4.5/0.2/24V-IP65
Materiál-č. 723803
PCE
Přidat na můj seznam
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
MFZP-1/6.0/P/63/13/24V-DC(50L/MIN-IP65)
Materiál-č. 723541
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
TechNews Plnicí čerpadla MFZP
Informace o produktu CS

(0.36 MB)

TechNews Filling pumps MFZP
Informace o produktu EN

(0.36 MB)