P4WEHRE 25 E

SKU
GP_1000506241
Vyhledávání produktu
Výběr filtru
Resetovat filtr
Qmax ventily [l/min]
vybrat vše Resetovat výběr
Položky skupinového produktu
P4WEHRE E 25 E200 D01-24PG E0A/V
Materiál č. 3808022
Pmax [bar]:
350
Provedení:
Namontovaný na rozvodu
Model:
Standard
Produktová řada:
P4WEHRE 25 E
Kus
Přidat na můj seznam
Poznámka: V části "Můj seznam" si můžete zapamatovat produkty a vyžádat si je.
P4WEHRE E 25 E200 D01-24PG E1A/V
Materiál č. 3808024
Pmax [bar]:
350
Provedení:
Namontovaný na rozvodu
Model:
Standard
Produktová řada:
P4WEHRE 25 E
Kus
Přidat na můj seznam
Poznámka: V části "Můj seznam" si můžete zapamatovat produkty a vyžádat si je.
P4WEHRE E 25 E300 D01-24PG E0A/V
Materiál č. 3808040
Pmax [bar]:
350
Provedení:
Namontovaný na rozvodu
Model:
Standard
Produktová řada:
P4WEHRE 25 E
Kus
Přidat na můj seznam
Poznámka: V části "Můj seznam" si můžete zapamatovat produkty a vyžádat si je.
P4WEHRE E 25 E300 D01-24PG E1A/V
Materiál č. 3808041
Pmax [bar]:
350
Provedení:
Namontovaný na rozvodu
Model:
Standard
Produktová řada:
P4WEHRE 25 E
Kus
Přidat na můj seznam
Poznámka: V části "Můj seznam" si můžete zapamatovat produkty a vyžádat si je.