OLS – OffLine Separator

The OLS OffLine Separator is a dewatering unit for hydraulic oils and light gear oils with densities below 950 kg/m3. Dewatering is based on the coalescing principle, whereby the smallest water droplets are combined into larger droplets in the coalescing element and separated from the oil by gravity.
The OLS is installed in the bypass flow, although it can also be used as a transfer unit.

 

  • Optionally with pre-filter
  • Volume flow: <320 mm²/sec (5...15 l/min)
Číst dál Zobrazit méně
SKU
GP_1000553586
Vyhledávání produktu
Výběr filtru
Resetovat filtr
Položky skupinového produktu
OLS 10/5 G-N-P-1-D4-Z-2-Z
Materiál-č. 4396730
Norma:
EN ISO 12100:2010, EN 60204-1:2018, EN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-4:2007 + A1:2011, EN ISO 13732-1:2008, EN ISO 4413:2010, EN 894-1:1997 + A1:2008
Předfiltr:
OLF-5/4 Horní nakladač
Doplňkové údaje:
Bez
Technologie měření:
Z
PCE
Přidat na můj seznam
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
OLS 10/5-G-N-E-1-BM-Z-1-Z
Materiál-č. 4431897
Norma:
EN ISO 12100:2010, EN 60204-1:2018, EN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-4:2007 + A1:2011, EN ISO 13732-1:2008, EN ISO 4413:2010, EN 894-1:1997 + A1:2008
Předfiltr:
OLF-5/4 Horní nakladač
Doplňkové údaje:
Bez
Technologie měření:
Z
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
OLS10 OffLine Separator
Produktová brožura CS

(2.44 MB)

OLS10 OffLine Separator
Produktová brožura EN

(2.44 MB)