OLF 5 – OffLine filtr
Kompaktní a stacionární jednotky pro úpravu kapalin OLF 5 se používají k jemné filtraci hydraulických a mazacích olejů v obtokových systémech. K dispozici jsou také verze bez motorové čerpadlové jednotky a varianty pro instalaci do nádrží. Ve verzi s horním vkládáním se vložka vyjímá shora (a při výměně není nutné žádné nářadí). Volitelná integrovaná technologie kapalinových senzorů umožňuje současně monitorovat znečištění pevnými částicemi, nasycení vodou a teplotu oleje.
- Průtok: max. 15 l/min
- Provozní tlak: max. 4,5 bar
- Vyšší životnost komponent a systémových filtrů
- Zvýšená dostupnost strojů
- Delší intervaly výměny oleje
- Minimální požadavky na prostor díky kompaktnímu provedení
- Ekologická likvidace vložek, které je možné spalovat
- Search Bar : $SL-1000065135 [1000507172] [cz]
SKU
GP_1000428034
Vyhledávání produktu
Výběr filtru
Resetovat filtr
|
OLF-5/4-S-370-M-N5DM002-BM
Materiál-č. 3016357
|
|
|||||||
|
OLF-5-S-120-M-N5AM002-E
Materiál-č. 3016360
|
|
|||||||
|
OLF-5-S-120-N-N5DM002-F6 *
Materiál-č. 3016394
|
|
|||||||
|
OLF-5-S-120-N-N5AM002-Z
Materiál-č. 3016896
|
|
|||||||
|
OLF-5/15-S-370-N-Z-BM
Materiál-č. 3018362
|
|
|||||||
|
OLF-5/15-S-200-U-N5DM002-BM
Materiál-č. 3019643
|
|
|||||||
|
OLF-5/15-S-370-N-N5DM002-BM
Materiál-č. 3023268
|
|
|||||||
|
OLF-5/4-S-370-N-N5DM020-BM
Materiál-č. 3025494
|
|
|||||||
|
OLF-5/4-S-370-M-Z-BM
Materiál-č. 3025762
|
|
|||||||
|
OLF-5-S-200-T-N5DM002-E
Materiál-č. 3029680
|
|
|||||||
|
OLF-5-S-200-U-N5AM002-E
Materiál-č. 3032796
|
|
|||||||
|
OLF-5/4-S-370-N-N5AM002-BM
Materiál-č. 3033373
|
|
|||||||
|
OLF-5/4-S-370-M-N5DM020-BM
Materiál-č. 3037318
|
|
|||||||
|
OLF-5/15-S-370-N-N5DM020-BM
Materiál-č. 3037751
|
|
|||||||
|
OLF-5/15-S-370-N-N5DM002-F6
Materiál-č. 3039242
|
|
|||||||
|
OLF-5/15-S-370-M-N5DM002-D4
Materiál-č. 3039604
|
|
|||||||
|
OLF-5/4-S-370-N-N5DM002-BM
Materiál-č. 3040945
|
|
|||||||
|
OLF-5/15-S-370-M-Z-BM
Materiál-č. 3041037
|
|
|||||||
|
OLF-5-S-120-M-Z-E
Materiál-č. 3041050
|
|
|||||||
|
OLF-5-S-200-U-Z-E
Materiál-č. 3041809
|
|
Soubory ke stažení
CAD data nelze najít na úrovni kategorie produktů. Místo toho je lze najít přímo na úrovni jednotlivých produktů.
Média

OLF5 OffLine Filter
Produktová brožura
CS
(2.09 MB)

OLF5 OffLine Filter
Produktová brožura
EN
(2.09 MB)