OLF 15/30/45/60 – OffLine filtr

OffLine filtry řady OLF 15/30/45/60 jsou robustní obtokové průtokové jednotky pro stacionární použití v hydraulických a mazacích systémech s velkým množstvím oleje. Vložky Dimicron používané v těchto filtrech se vyznačují extrémně vysokou schopností zadržovat znečištění a ekologicky bezpečným způsobem likvidace (spalitelné).
  • Objem filtrační nádoby: max. 78 l
  • Provozní tlak: max. 6 bar
  • Vyšší životnost komponent a filtru
  • Vyšší dostupnost stroje
  • Delší intervaly výměny oleje
  • Velmi nenáročné na servis
  • Vysoká schopnost vložek zadržovat znečištění
  • Ekologická likvidace vložek, protože je možné je spálit
Číst dál Zobrazit méně
SKU
GP_1000444961
Vyhledávání produktu
Výběr filtru
Resetovat filtr
Položky skupinového produktu
OLF-15/15-G-N-N15DM002-E
Materiál-č. 3076173
Norma:
EN ISO 12100:2010, EN 60204-1:2018, EN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-4:2007 + A1:2011, EN ISO 13732-1:2008, EN ISO 4413:2010, EN 894-1:1997 + A1:2008
PCE
Přidat na můj seznam
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
OLF-30/30-G-N-N15DM002-E
Materiál-č. 3076177
Norma:
EN ISO 12100:2010, EN 60204-1:2018, EN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-4:2007 + A1:2011, EN ISO 13732-1:2008, EN ISO 4413:2010, EN 894-1:1997 + A1:2008
PCE
Přidat na můj seznam
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
OLF-15/15-S-N-N15DM002-E
Materiál-č. 3076222
Norma:
EN ISO 12100:2010, EN 60204-1:2018, EN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-4:2007 + A1:2011, EN ISO 13732-1:2008, EN ISO 4413:2010, EN 894-1:1997 + A1:2008
PCE
Přidat na můj seznam
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
OLF-30/30-S-N-N15DM002-E
Materiál-č. 3076223
Norma:
EN ISO 12100:2010, EN 60204-1:2018, EN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-4:2007 + A1:2011, EN ISO 13732-1:2008, EN ISO 4413:2010, EN 894-1:1997 + A1:2008
PCE
Přidat na můj seznam
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
OLF-45/45-S-N-N15DM002-E
Materiál-č. 3076224
Norma:
EN ISO 12100:2010, EN 60204-1:2018, EN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-4:2007 + A1:2011, EN ISO 13732-1:2008, EN ISO 4413:2010, EN 894-1:1997 + A1:2008
PCE
Přidat na můj seznam
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
OLF-60/60-S-N-N15DM002-E
Materiál-č. 3076225
Norma:
EN ISO 12100:2010, EN 60204-1:2018, EN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-4:2007 + A1:2011, EN ISO 13732-1:2008, EN ISO 4413:2010, EN 894-1:1997 + A1:2008
PCE
Přidat na můj seznam
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
OLF-15/15-S-N-Z-E
Materiál-č. 3076226
Norma:
EN ISO 12100:2010, EN 60204-1:2018, EN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-4:2007 + A1:2011, EN ISO 13732-1:2008, EN ISO 4413:2010, EN 894-1:1997 + A1:2008
PCE
Přidat na můj seznam
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
OLF-30/30-S-N-Z-E
Materiál-č. 3076227
Norma:
EN ISO 12100:2010, EN 60204-1:2018, EN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-4:2007 + A1:2011, EN ISO 13732-1:2008, EN ISO 4413:2010, EN 894-1:1997 + A1:2008
PCE
Přidat na můj seznam
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
OLF-60/60-S-N-Z-E
Materiál-č. 3076259
Norma:
EN ISO 12100:2010, EN 60204-1:2018, EN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-4:2007 + A1:2011, EN ISO 13732-1:2008, EN ISO 4413:2010, EN 894-1:1997 + A1:2008
PCE
Přidat na můj seznam
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
OLF-30/30-W-N-Z-E
Materiál-č. 3076268
Norma:
EN ISO 12100:2010, EN 60204-1:2018, EN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-4:2007 + A1:2011, EN ISO 13732-1:2008, EN ISO 4413:2010, EN 894-1:1997 + A1:2008
PCE
Přidat na můj seznam
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
OLF-45/45-G-N-N15DM002-E
Materiál-č. 3076271
Norma:
EN ISO 12100:2010, EN 60204-1:2018, EN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-4:2007 + A1:2011, EN ISO 13732-1:2008, EN ISO 4413:2010, EN 894-1:1997 + A1:2008
PCE
Přidat na můj seznam
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
OLF-60/60-G-N-N15DM002-E
Materiál-č. 3076275
Norma:
EN ISO 12100:2010, EN 60204-1:2018, EN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-4:2007 + A1:2011, EN ISO 13732-1:2008, EN ISO 4413:2010, EN 894-1:1997 + A1:2008
PCE
Přidat na můj seznam
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
OLF-30/30-W-N-N15DM002-E
Materiál-č. 3076352
Norma:
EN ISO 12100:2010, EN 60204-1:2018, EN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-4:2007 + A1:2011, EN ISO 13732-1:2008, EN ISO 4413:2010, EN 894-1:1997 + A1:2008
PCE
Přidat na můj seznam
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
OLF-15/15-W-N-Z-E
Materiál-č. 3079672
Norma:
EN ISO 12100:2010, EN 60204-1:2018, EN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-4:2007 + A1:2011, EN ISO 13732-1:2008, EN ISO 4413:2010, EN 894-1:1997 + A1:2008
PCE
Přidat na můj seznam
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
OLF-15/15-S-E60-N15DM002-E/-V
Materiál-č. 3081518
Norma:
EN ISO 12100:2010, EN 60204-1:2018, EN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-4:2007 + A1:2011, EN ISO 13732-1:2008, EN ISO 4413:2010, EN 894-1:1997 + A1:2008
PCE
Přidat na můj seznam
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
OLF-15/15-W-N-N15DM020-C
Materiál-č. 3081596
Norma:
EN ISO 12100:2010, EN 60204-1:2018, EN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-4:2007 + A1:2011, EN ISO 13732-1:2008, EN ISO 4413:2010, EN 894-1:1997 + A1:2008
PCE
Přidat na můj seznam
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
OLF-15/15-S-G60-N15DM002-E
Materiál-č. 3081597
Norma:
EN ISO 12100:2010, EN 60204-1:2018, EN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-4:2007 + A1:2011, EN ISO 13732-1:2008, EN ISO 4413:2010, EN 894-1:1997 + A1:2008
PCE
Přidat na můj seznam
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
OLF-15/15-S-N-N15DM002-D4
Materiál-č. 3082217
Norma:
EN ISO 12100:2010, EN 60204-1:2018, EN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-4:2007 + A1:2011, EN ISO 13732-1:2008, EN ISO 4413:2010, EN 894-1:1997 + A1:2008
PCE
Přidat na můj seznam
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
OLF-30/30-S-S-N15DM002-E
Materiál-č. 3082810
Norma:
EN ISO 12100:2010, EN 60204-1:2018, EN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-4:2007 + A1:2011, EN ISO 13732-1:2008, EN ISO 4413:2010, EN 894-1:1997 + A1:2008
PCE
Přidat na můj seznam
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
OLF-15/15-S-M-N15DM002-C
Materiál-č. 3083814
Norma:
EN ISO 12100:2010, EN 60204-1:2018, EN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-4:2007 + A1:2011, EN ISO 13732-1:2008, EN ISO 4413:2010, EN 894-1:1997 + A1:2008
PCE
Přidat na můj seznam
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
Stránka

Soubory ke stažení

CAD data nelze najít na úrovni kategorie produktů. Místo toho je lze najít přímo na úrovni jednotlivých produktů.
Média
OLF 15/30/45/60 Offline filters
Produktová brožura CS

(3.35 MB)

OLF 15/30/45/60 Offline filters
Produktová brožura EN

(3.35 MB)