MFU 15 – jednotka MobileFiltration

Jednotka MobileFiltration MFU 15 se používá jako přenosná servisní jednotka pro plnění hydraulických systémů, proplachování malých hydraulických systémů a čištění v obtokovém systému. Znečištění pevnými částicemi a volnou vodu lze odstranit pomocí filtračních vložek. Jednotku MFU 15 lze také vybavit senzorem ContaminationSensor CS 1000. Díky tomu je možné současně sledovat znečištění oleje pevnými částicemi. Výsledky úrovně čistoty se zobrazují podle klasifikací ISO, SAE nebo NAS.
  • Vyšší životnost komponent a filtrů systému
  • Delší životnost oleje
  • Vyšší dostupnost stroje
  • Jednoduchý provoz
  • Kompaktní provedení
  • Integrovaná ochrana proti chodu nasucho
Číst dál Zobrazit méně
SKU
GP_1000428038
Vyhledávání produktu
Výběr filtru
Resetovat filtr
Položky skupinového produktu
MFU-15E9-SM-FE
Materiál-č. 4263416
Norma:
EN ISO 12100:2010, EN 60204-1:2018, EN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-4:2007 + A1:2011, EN ISO 13732-1:2008, EN ISO 4413:2010, EN 894-1:1997 + A1:2008
Doplňkové údaje:
Standardní
Napájecí napětí:
230 V – 50 Hz – 1f
Typ:
Ekonomický
PCE
Přidat na můj seznam
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
MFU-10P9-SM-FE
Materiál-č. 4263417
Norma:
EN ISO 12100:2010, EN 60204-1:2018, EN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-4:2007 + A1:2011, EN ISO 13732-1:2008, EN ISO 4413:2010, EN 894-1:1997 + A1:2008
Doplňkové údaje:
Standardní
Napájecí napětí:
230 V – 50 Hz – 1f
Typ:
Prémiový
PCE
Přidat na můj seznam
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
MFU-15S9-SN-FE
Materiál-č. 4269896
Norma:
EN ISO 12100:2010, EN 60204-1:2018, EN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-4:2007 + A1:2011, EN ISO 13732-1:2008, EN ISO 4413:2010, EN 894-1:1997 + A1:2008
Doplňkové údaje:
Standardní
Napájecí napětí:
400 V – 50 Hz – 3f
Typ:
Standardní
PCE
Přidat na můj seznam
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
MFU-15S9-SM-FE
Materiál-č. 4304322
Norma:
EN ISO 12100:2010, EN 60204-1:2018, EN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-4:2007 + A1:2011, EN ISO 13732-1:2008, EN ISO 4413:2010, EN 894-1:1997 + A1:2008
Doplňkové údaje:
Standardní
Napájecí napětí:
230 V – 50 Hz – 1f
Typ:
Standardní
PCE
Přidat na můj seznam
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
MFU-15E9-SD-FE
Materiál-č. 4345804
Norma:
EN ISO 12100:2010, EN 60204-1:2018, EN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-4:2007 + A1:2011, EN ISO 13732-1:2008, EN ISO 4413:2010, EN 894-1:1997 + A1:2008
Doplňkové údaje:
Standardní
Napájecí napětí:
Stlačený vzduch
Typ:
Ekonomický
PCE
Přidat na můj seznam
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
MFU-10P9-SK-FE
Materiál-č. 4361080
Norma:
EN ISO 12100:2010, EN 60204-1:2018, EN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-4:2007 + A1:2011, EN ISO 13732-1:2008, EN ISO 4413:2010, EN 894-1:1997 + A1:2008
Doplňkové údaje:
Standardní
Napájecí napětí:
120 V – 60 Hz – 1f
Typ:
Prémiový
PCE
Přidat na můj seznam
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
MFU-10P9-SAF-FE
Materiál-č. 4856564
Norma:
EN ISO 12100:2010, EN 60204-1:2018, EN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-4:2007 + A1:2011, EN ISO 13732-1:2008, EN ISO 4413:2010, EN 894-1:1997 + A1:2008
Doplňkové údaje:
Standardní
Napájecí napětí:
110 V – 50 Hz – 1f
Typ:
Prémiový
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
MFU-15 MobileFiltration Unit
Produktová brožura CS

(2.16 MB)

MFU-15 MobileFiltration Unit
Produktová brožura EN

(2.16 MB)