Electric cylinders

Electric cylinders

Elektrické válce HYDAC (HEZ) jsou také známy jako elektromechanické lineární pohony. Skládají se z pohonu matice s vřetenem, který je poháněn elektromotorem. Elektrické lahve vyžadují pouze elektrickou energii, což znamená, že je lze používat velmi flexibilně a decentralizovaně.
Neobsahují žádné hydraulické oleje, pouze maziva. Naše elektrické válce jsou k dispozici s nastavovací silou od 1 kN do 500 kN a délkou zdvihu až 5 metrů. Existují různá provedení a řady, které se liší spojením mezi motorem a závitovým vřetenem i oblastí použití. Náš sortiment pokrývá také všechny oblasti použití. Od jednoduchých seřizovacích funkcí s občasným pohybem až po vysoce dynamické pracovní funkce v nepřetržitém provozu. Elektrické válce jsou po celou dobu své životnosti bezúdržbové.
Číst dál Zobrazit méně
Vyhledávání produktu
Výběr filtru
Resetovat filtr
Do you need a custom solution? You can send a product enquiry straight to our experts.

Soubory ke stažení pro tuto kategorii

CAD data nelze najít na úrovni kategorie produktů. Místo toho je lze najít přímo na úrovni jednotlivých produktů.
Média
HYDAC KineSys: Electric cylinders HEZ
Produktová brožura CS

(2.21 MB)

HYDAC KineSys: Electric cylinders HEZ
Produktová brožura EN

(2.21 MB)