LD-CCE .. 2WR

  • Search Bar : $SL-1000070516 [1000553576] [cz]
SKU
GP_1000553198
Vyhledávání produktu
Výběr filtru
Resetovat filtr
Jmenovitá velikost
Vybrat vše Resetovat výběr
Dutina
Vybrat vše Resetovat výběr
Položky skupinového produktu
LD-CCE 16 H 6 2WR/N
Materiál-č. 4085378
Dutina:
ISO7368 06-1-1-16
Produktová řada:
LD-CCE .. 2WR
Pmax [bar]:
420
Těsnicí materiál:
NBR
PCE
Přidat na můj seznam
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
LD-CCE 25 H 6 2WR/N
Materiál-č. 4085385
Dutina:
ISO7368 08-3-1-16
Produktová řada:
LD-CCE .. 2WR
Pmax [bar]:
420
Těsnicí materiál:
NBR
PCE
Přidat na můj seznam
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
LD-CCE 32 H 6 2WR/N
Materiál-č. 4085395
Dutina:
ISO7368 09-5-1-16
Produktová řada:
LD-CCE .. 2WR
Pmax [bar]:
420
Těsnicí materiál:
NBR
PCE
Přidat na můj seznam
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
LD-CCE 40 H 6 2WR/N
Materiál-č. 4085435
Dutina:
ISO7368 10-7-1-16
Produktová řada:
LD-CCE .. 2WR
Pmax [bar]:
420
Těsnicí materiál:
NBR
PCE
Přidat na můj seznam
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
LD-CCE 63 H 6 2WR/N
Materiál-č. 4085461
Dutina:
ISO7368 12-11-1-16
Produktová řada:
LD-CCE .. 2WR
Pmax [bar]:
420
Těsnicí materiál:
NBR
PCE
Přidat na můj seznam
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
LD-CCE 50 H 6 2WR/N
Materiál-č. 4087273
Dutina:
ISO7368 11-9-1-16
Produktová řada:
LD-CCE .. 2WR
Pmax [bar]:
420
Těsnicí materiál:
NBR
PCE
Přidat na můj seznam
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.