Kruhové kovové šroubové spony podle normy DIN 3570
Ocelové stahovací pásky podobné DIN 3570 jsou zvlášť vhodné pro upevňování trubek s tepelnou expanzí a velkými nádržemi.
Potrubí lze připevnit buď pevně, nebo s vůlí umožňující posun.
HY-ROS U-třmeny se vyrábějí z třmenu ve tvaru U s maticemi a držákem potrubí. Díly jsou také k dispozici jako jednotlivé kusy.
Potrubní držáky jsou k dispozici v krátkých nebo dlouhých modelech.
Ocelové stahovací pásky jsou k dispozici ve 23 velikostech pro průměry potrubí 17,1 až 762 mm.
Potrubí lze připevnit buď pevně, nebo s vůlí umožňující posun.
HY-ROS U-třmeny se vyrábějí z třmenu ve tvaru U s maticemi a držákem potrubí. Díly jsou také k dispozici jako jednotlivé kusy.
Potrubní držáky jsou k dispozici v krátkých nebo dlouhých modelech.
Ocelové stahovací pásky jsou k dispozici ve 23 velikostech pro průměry potrubí 17,1 až 762 mm.
- Search Bar: Search Bar
SKU
GP_1000492652
Vyhledávání produktu
Výběr filtru
Resetovat filtr
|
HRRBS 1 A ST ZN
Materiál-č. 431304
|
|
||||||||
|
HRRBS 2 A ST ZN
Materiál-č. 431305
|
|
||||||||
|
HRRBS 3 A ST ZN
Materiál-č. 431306
|
|
||||||||
|
HRRBS 4 A ST ZN
Materiál-č. 431307
|
|
||||||||
|
HRRBS 5 A ST ZN
Materiál-č. 431308
|
|
||||||||
|
HRRBS 6 A ST ZN
Materiál-č. 431309
|
|
||||||||
|
HRRBS 7 A ST ZN
Materiál-č. 431310
|
|
||||||||
|
HRRBS 8 A ST ZN
Materiál-č. 431311
|
|
||||||||
|
HRRBS 9 A ST ZN
Materiál-č. 431312
|
|
||||||||
|
HRRBS 10 A ST ZN
Materiál-č. 431313
|
|
||||||||
|
HRRBS 11 A ST ZN
Materiál-č. 431314
|
|
||||||||
|
HRRBS 12 A ST ZN
Materiál-č. 431315
|
|
||||||||
|
HRRBS 13 A ST ZN
Materiál-č. 431316
|
|
||||||||
|
HRRBS 14 A ST ZN
Materiál-č. 431317
|
|
||||||||
|
HRRBS 1 K 17,1 PP ST ZN
Materiál-č. 431373
|
|
||||||||
|
HRRBS 1 K 18 PP ST ZN
Materiál-č. 431374
|
|
||||||||
|
HRRBS 1 K 20 PP ST ZN
Materiál-č. 431375
|
|
||||||||
|
HRRBS 1 K 21,3 PP ST ZN
Materiál-č. 431376
|
|
||||||||
|
HRRBS 2 K 25 PP ST ZN
Materiál-č. 431377
|
|
||||||||
|
HRRBS 2 K 26,9 PP ST ZN
Materiál-č. 431378
|
|
Soubory ke stažení
CAD data nelze najít na úrovni kategorie produktů. Místo toho je lze najít přímo na úrovni jednotlivých produktů.
Média

HRRBS / HRFBS Bolt clamps
Produktová brožura
CS
(0.55 MB)

HRRBS / HRFBS Bolt clamps
Produktová brožura
EN
(0.55 MB)