Výsledky hledání pro: 'Prvky čerpadel'
2
Výsledky
v kategorii
Produkty
<div><p>Flexibilní kluzná pouzdra společnosti HYDAC umožňují přesné propojení motorů IEC s hydraulickými čerpadly.</p></div><div><ul><li> Kluzné pouzdro podle normy VDMA 24561, provedení B</li><li> Možnost bezproblémové záměny provedení A, B a C mezi sebou v souladu s normou VDMA 24561</li><li>Lze dodat pro téměř všechna hydraulická čerpadla</li><li> Vystředěný hřídel motoru a hřídel čerpadla</li><li>Zpracování obou stran příruby dokončeno</li><li> Kluzné pouzdro vyrobené z hliníku s tlumicím prvkem z NBR</li><li> Tlakový tlumicí kroužek</li><li> Tlumení hluku a vibrací</li><li> Dodávané velikosti od 200 do 660 (velikost motoru 80 až 315 l)</li></ul></div>
<div><p>Kompaktní provedení a levné řešení společnosti HYDAC</p><ul><li> Kluzné pouzdro podle normy VDMA 24561, provedení C</li><li> Možnost bezproblémové záměny provedení A, B a C mezi sebou v souladu s normou VDMA 24561</li><li>Lze dodat pro téměř všechna hydraulická čerpadla</li><li>Zpracování obou stran příruby dokončeno</li><li> Kluzné pouzdro s tlumicím a chladicím prvkem (chladič olej-vzduch)</li><li> Kolo ventilátoru (namontované na hřídeli motoru) je součástí dodávky</li><li>Pro 2pólové, 4pólové a 6pólové standardní motory IEC (1 000–3 000 ot./min.)</li><li> Provedení B5, B35, V1, V15</li><li> Minerální oleje podle normy DIN 51524, jiná média na vyžádání</li><li> S volitelnou podpěrnou patkou pouzdra</li><li> Možnost horizontální nebo vertikální instalace</li></ul></div><div><p>Chladicí prvek:</p><ul><li>Přívod a odvod s G3/4", těsnění</li><li>Max. provozní tlak 16 bar</li><li>Max. povolená teplota oleje +100 °C</li><li>Maximální rozdíl mezi vstupní teplotou oleje a teplotou okolí nesmí překročit 50 °C</li></ul><p>Možnosti dodávky:</p><ul><li> Řada 2001 pro motor velikosti 80 (0,55–0,75 kW s 1 500 ot/min.)</li><li> Řada 200 pro motor velikosti 90S – 90L (1,1–1,5 kW s 1 500 ot/min.)</li><li> Řada 250 pro motor velikosti 100L – 112M (2,2–4 kW s 1 500 ot/min.)</li><li> Řada 300 pro motor velikosti 132S – 132M (5,5–7,5 kW s 1500 ot/min.)</li><li> Řada 350 pro motor velikosti 160M – 160L (11–15 kW s 1500 ot/min.)</li><li> Řada 3501 pro motor velikosti 180M – 180L (18,5–22 kW s 1 500 ot/min.)</li></ul></div>
17
Výsledky
v kategorii
Témata a řešení
Další články z časopisů na toto téma Kontaktujte nás ještě dnes „Vše v jednom“: Kombinovaný ventil HYDAC pro elektronickou detekci zatížení Pro řízení teploty u stavebních strojů jsou instalovány hydraulické motory ventilátorů, které dokáží zajistit ...
Prohlédněte si další články z časopisů Moderní techniky pohonu a vyšší výkon vyžadují vysoce kvalitní výrobu komponent a systémů. Začalo to sice v automobilovém průmyslu, ale nyní se to už týká všech odvětví. Ačkoli je technická čistota důležitou ch ...
Společnosti jsou pod zvyšujícím se tlakem na vývoj. Pokud chcete zůstat konkurenceschopní, nestačí být pouze inovativní, musíte být také na trhu rychlí. HYDAC vás podporuje jako partner v oblasti vývoje se zaměřením na e-mobilitu a elektrif ...
Zajímá vás více informací o našich řešeních pro filtraci, odvodňování a prevenci růstu mikroorganismů v motorové naftě? Sjednejte si nezávaznou konzultaci s našimi odborníky.
Kontaktujte nás ještě dnes Ochrana nafty HYDAC: všest ...
Prohlédněte si další články z časopisů Rotary Drive Control - vysoce dynamická regulace otáček pro vaše mobilní aplikace
Přesnost & stabilita
Přesnost i při kolísání tlaku a větším počtu spotřebičů Moderní stroje jsou odrazem technologickéh ...
Vysoce přesné a výkonné – zdvihací a manipulační stroje musí přinášet mnohem víc než jen výkonnost a schopnost pohotově reagovat. Architektura stroje je vymezena směrnicemi a právními předpisy. S technikou od HYDAC už nebudet ...
S přechodem na alternativní zdroje energie přinese budoucnost konstrukce zkušebních stanic řadu nových výzev. To povede ke zvýšení složitosti požadavků na testování. Zároveň budou důležitým faktorem doby vývoje a doby implementace. Aby ...
Využíváme naše know-how, abychom vám pomohli s řešením různých výzev v souvislosti s vašimi servolisy a mechanickými lisy. Spolehlivý, inovativní, na míru zákazníka – HYDAC vám nabízí komplexní balíček produktů a služeb se zakázkovými řešeními. ...
0
Výsledek
v kategorii
Soubory ke stažení
Není váš soubor v seznamu?
K našemu centru stahování a médií