Ventilové stohovací systémy L

Stohovatcí systém, který lze podle potřeby rozšířit, pro ovládání nízkoobjemových zařízení a při udržování tlakového zatížení - Vysoká flexibilita při plánování a konstrukci - Malé rozměry v kombinaci s vysokým výkonem - Bezpečnost proti úniku díky krátkým, pevným spojům - Možnost následného rozšíření přidáním modulů TECHNICKÉ ÚDAJE Průtok: až 12 l/min.
 Provozní tlak: max. 500 bar
 Napětí: 24 a 230 V
 Třída krytí: IP65 podle normy DIN EN 60034-5
 Typ kapaliny: hydraulický olej podle normy DIN 51524, část 1 a 2
 Teplotní rozsah provozní kapaliny: min. −20 °C až max. +80 °C
 Rozsah okolní teploty: min. −20 °C až max. +40 °C
 Rozsah viskozity: 10 až 380 mm²/s, doporučeno Filtrace: max. povolená úroveň znečištění provozní kapaliny podle ISO 4406 třída 21/19/16 Váha: od 0,2 do 2,2 kg na jednotlivý modul
 Vratný průtok: až do max. 15 l/min
 Montáž: na jednotky CO1, DC1, CA a HP
 Podrobnosti v brožuře 5.304.2

Číst dál Zobrazit méně
Vyhledávání produktu
Výběr filtru
Resetovat filtr
Potřebujete přizpůsobené řešení? Můžete zaslat dotaz na produkt přímo našim expertům.

Soubory ke stažení pro tuto kategorii

CAD data nelze najít na úrovni kategorie produktů. Místo toho je lze najít přímo na úrovni jednotlivých produktů.
Média
AC/DC Compact Power Units Overview
Produktová brožura CS

(3.5 MB)

AC/DC Compact Power Units Overview
Produktová brožura EN

(3.5 MB)

L Valve Stacking System
Produktová brožura CS

(0.46 MB)

L Valve Stacking System
Produktová brožura EN

(0.46 MB)