Hybox
Hybox – velmi kompaktní a efektivní malá jednotka
- Koncept flexibilního ventilu
- Snadno lze přidat další ovládací bloky
- Možnost integrace řady Hydac ML
- Velikost nádrže: 20–400 l
- Max. provozní tlak: 350 bar
- Max. průtok: 1–60 l/min
- Krátká dodací lhůta: <3 dny
Vyhledávání produktu
Výběr filtru
Resetovat filtr
Do you need a custom solution? You can send a product enquiry straight to our experts.
Soubory ke stažení pro tuto kategorii
CAD data nelze najít na úrovni kategorie produktů. Místo toho je lze najít přímo na úrovni jednotlivých produktů.
Média