EcoPack

EcoPack

Nový HYDAC EcoPack je produktové portfolio pohonných jednotek s pohonem s proměnnými otáčkami jako decentralizovaným samostatným řešením zajišťující individuální pohánění hydraulických pohonů podle potřeby. V závislosti na pracovním cyklu, funkci a napájecím napětí stroje dodáváme EcoPack se vzduchem nebo vodou chlazeným motorem v rozsahu napětí 24 až 400 V DC. Funkce proměnných otáček u motoru se dosahuje komunikací rychlostního převodníku s měničem. Měnič může být dále integrován do systému sběrnice CAN stroje (CANopen nebo SAE1939). Ve spojení s ovladači HYDAC (TTC) je také možné začlenit EcoPack do architektury stroje jako samostatný systém s vlastním ovladačem.
Číst dál Zobrazit méně
Vyhledávání produktu
Výběr filtru
Resetovat filtr
Potřebujete přizpůsobené řešení? Můžete zaslat dotaz na produkt přímo našim expertům.

Soubory ke stažení pro tuto kategorii

CAD data nelze najít na úrovni kategorie produktů. Místo toho je lze najít přímo na úrovni jednotlivých produktů.
Média
HYDAC EcoPack - Power packs with variable speed drive
Produktová brožura CS

(3.04 MB)

HYDAC EcoPack - Power packs with variable speed drive
Produktová brožura EN

(3.04 MB)

variable speed demand based control of mobile power packs
Informace o produktu CS

(2.32 MB)

variable speed demand based control of mobile power packs
Informace o produktu EN

(2.32 MB)