Výsledky hledání pro: 'Elektrifikace mobilních strojů'
16
Výsledky
v kategorii
Produkty
<ul><li class="libreak">Snímač obrazu s HDR (1,3 MP) a procesor nejnovější generace zajišťují vynikající výkon i ve špatných světelných podmínkách</li><li class="libreak">Kompatibilní s téměř všemi typy displejů díky rozhraní Ethernet, protokolům RTP a AVB, kompresi MJPEG a H.264 a podpoře normy ISO 17215</li><li class="libreak">Jednoduchá elektrická a mechanická instalace</li><li class="libreak">IP6K9K, splňuje standardní požadavky na ochranu životního prostředí a EMC mobilních strojů</li><li class="libreak">Možnosti:<ul><li class="libreak">Zorné pole (optika): 180° / 120° / 90° / 60° / 30°</li><li class="libreak">Protokol rozhraní:<br />100Base-TX (průmyslový Ethernet) nebo 100Base-T1 (BroadR-Reach)</li><li class="libreak">Varianty konektorů jsou k dispozici na vyžádání</li><li class="libreak">Možnost firmwaru podle přání zákazníka</li></ul></li><li class="libreak">Aplikace:<ul><li class="libreak">Zadní kamera</li><li class="libreak">Monitorování procesů</li><li class="libreak">Všestranná řešení pro zorná pole</li><li class="libreak">Rozpoznávání objektů</li></ul></li></ul>
Kategorie produktů
Efektivnější, bezpečnější, chytřejší: společnost HYDAC vyvíjí komponenty a systémy budoucnosti pro mobilní pracovní stroje již dnes. Protože naši technici kombinují dlouholeté zkušenosti v oblasti elektrohydrauliky s rozsáhlými znalostmi aplikací. Díky tomu dokážeme rozpoznat potenciál vašeho stroje a připravíme řešení na míru – od produktu na přání zákazníka až po komplexní průmyslové řešení. Jako kompetentní partner v oblasti vývoje vás transparentně doprovázíme v každé fázi vašeho projektu. I po skončení sériové fáze se můžete na společnost HYDAC spolehnout, že vám bude spolehlivým kontaktním partnerem. <br />Hydraulika spojená s inteligentní technologií uzavřené smyčky: kromě standardizovaných a předem vyvinutých řešení, která parametrizujeme na míru vašemu stroji, abychom vám ušetřili čas, nabízí naše portfolio také individuální kompletní systémy pro vaše vozidla. Naše řešení jsou přizpůsobena na míru vaší analýze rizik, je možné k nim vydat certifikát a splňují nejvyšší požadavky na funkční bezpečnost. Díky efektivnímu návrhu systému, ověřování pomocí simulačních modelů a v našich zkušebních stanicích, stejně jako při terénních zkouškách a zkouškách přímo na pracovišti, se můžete vždy spolehnout na osvědčenou kvalitu společnosti HYDAC. <br />Implementujte společně se společností HYDAC technologie budoucnosti, zvyšte výkon svých strojů nebo se spolehněte na naše kompaktní systémy s maximální flexibilitou. Zjistěte další informace o našem portfoliu stavebních, zemědělských a lesnických strojů, komunální techniky a strojů pro zvedání a manipulaci s materiálem.<br />
Kategorie produktů
<p>S mobilní řídicí technologií společnosti HYDAC/TTControl budete vždy na správné cestě. S hardwarovými a softwarovými produkty vyvinutými speciálně pro použití v pracovních strojích můžete realizovat řídicí úlohy pro jednoduché i velmi složité strojní aplikace v centrálních nebo decentralizovaných strojních architekturách. Máme ten pravý produkt pro jakoukoli oblast použití s ohledem na neustále se zvyšující požadavky na bezpečnost, funkčnost, efektivitu, spolehlivost a konektivitu uvnitř i vně stroje.</p>
Kategorie produktů
<div><p>Ovladače pro mobilní stroje a aplikace</p><p>Řídicí platforma společnosti HYDAC pro mobilní stroje nabízí rozsáhlý a výkonný sortiment produktů pro realizaci a automatizaci jednotlivých pracovních a pohonných funkcí, včetně kompletního řízení stroje.</p><ul><li class="li-square">Výkonné CPU platformy a moderní elektronické architektury</li><li class="li-square">Rozsáhlé a flexibilně konfigurovatelné vstupy/výstupy a rozhraní</li><li class="li-square">Certifikace podle mnoha příslušných bezpečnostních norem v mobilním sektoru</li><li class="li-square">Škálovatelná hardwarová platforma a jednotné vývojové prostředí</li><li class="li-square">Rozsáhlé možnosti vývoje aplikačního softwaru (C, Qt, CODESYS, MATLAB Simulink)</li><li class="li-square">Softwarová vývojová platforma MATCH společnosti HYDAC pro mobilní automatizaci</li></ul></div>
12
Výsledky
v kategorii
Témata a řešení
Společnosti jsou pod zvyšujícím se tlakem na vývoj. Pokud chcete zůstat konkurenceschopní, nestačí být pouze inovativní, musíte být také na trhu rychlí. HYDAC vás podporuje jako partner v oblasti vývoje se zaměřením na e-mobilitu a elektrif ...
Prohlédněte si další články z časopisů Každý, kdo využívá účinnou a optimalizovanou elektrohydraulickou dodávku energie pro pracovní hydrauliku u bezemisních strojů, šetří energii, snižuje rušivý hluk a zkracuje doby vývoje. V podobě kompaktní pohon ...
Spolupracujeme s vámi na vývoji nové generace mobilních pracovních strojů. Naši odborníci si dali za cíl minimalizovat složitost nákladově efektivním způsobem a vytvářet celou řadu možností odlišení. Mobilní aplikace Nejnovější tržní trendy, technolo ...
Komunální stroje lze využívat mnoha různými způsoby. A neméně rozmanitá jsou naše systémová řešení. Optimalizujeme vaše komunální stroje v souladu s vašimi konkrétními potřebami – ať se jedná o zametací vozy, nosiče zařízení nebo sněhové frézy – za ú ...
Řízení teploty založené na potřebách může udržitelně zvýšit efektivitu a životnost vašeho mobilního stroje. Jako odborník na chlazení a řízení teploty dokáže společnost HYDAC nabídnout komplexní řešení pro řízení teploty – jak pro dieselové a hybridn ...
Prohlédněte si další články z časopisů Spolehněte se na náš hydraulický generátor při přeměně hydraulické energie na elektrickou energii Přesné zemědělství Zvýšené požadavky na elektrickou energii pro větší přesnost Ti, kdo šetří zdroje, nejednají ...
Další články z časopisů Udělejte z gravitace svého přítele! Kontaktujte naše odborníky a najděte ještě dnes tu správnou ventilovou techniku pro funkci gravitačního spouštění u vašeho vysokozdvižného vozíku, zvedací pracovní plošiny nebo teleskopické ...
Jeden partner, nekonečné možnosti: spolupracujte s námi a realizujte své nové projekty. Ať už se jedná o lisovací techniku, aplikace s vodíkem nebo průmyslové myčky dílů – naše specializované týmy vám poskytnou své odborné znalosti. Podporujeme vás n ...
0
Výsledek
v kategorii
Soubory ke stažení
Není váš soubor v seznamu?
K našemu centru stahování a médií