HTT 8200
U velkých sérií OEM produkt na přání zákazníka
(Minimální objednací množství 500 kusů)
(Minimální objednací množství 500 kusů)
Převodníky teploty řady HTT 8000 byly vyvinuty speciálně pro OEM aplikace, např. v mobilních aplikacích. Je založen na křemíkovém polovodičovém zařízení s odpovídající vyhodnocovací elektronikou.
Všechny díly, které přichází do styku s kapalinou, jsou z nerezové oceli a jsou svařené.
K dispozici jsou standardní analogové výstupní signály, např. 4 až 20 mA, 0 až 5 V, 1 až 6 V nebo 0 až 10 V) ve standardní verzi pro integraci do moderních ovladačů.
K dispozici jsou také poměrové výstupní signály.
Pro elektrické připojení jsou k dispozici různé integrované zástrčky.
S tlakovou odolností až 600 bar a vynikajícími vlastnostmi EMC se HTT 8000 ideálně hodí pro použití i v drsných podmínkách.
- Přesnost: ≤ ±1,5 % Typ FS.
- Velmi kompaktní design
- Výjimečné vlastnosti EMC
- Dlouhodobá stabilita
- Search Bar: Search Bar
SKU
GP_1000266394
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
HTT 8000 Temperature Transmitter for series applications
Produktová brožura
CS
(0 MB)

HTT 8000 Temperature Transmitter for series applications
Produktová brožura
EN
(0 MB)