HTT 1200

U velkých sérií OEM produkt na přání zákazníka
(Minimální objednací množství 500 kusů)

HTT 1000 je digitální převodník teploty vyvinutý speciálně pro sériové použití, např. v mobilních aplikacích, kde je velmi omezený prostor pro instalaci.

Teplotní senzor založený na PT 1000 a odpovídající vyhodnocovací elektronika umožňují měření teploty od −25 °C do +125 °C.

K dispozici jsou všechny standardní výstupní signály, např. 4 až 20 mA, 0 až 5 V, 1 až 10 V. 10 V ve standardní verzi pro integraci do moderních ovladačů. K dispozici jsou také poměrové výstupní signály.

Pro elektrické připojení jsou v zařízení k dispozici různé integrované konektory a různá kabelová řešení.

S tlakovou odolností až 600 bar a vynikajícími vlastnostmi EMC se HTT 1000 ideálně hodí pro použití i v drsných podmínkách.

  • Přesnost: ≤ ±1,0 % Typ FS.
  • Velmi kompaktní design
  • Výjimečné vlastnosti EMC
SKU
GP_1000371068
Vyhledávání produktu
Výběr filtru
Resetovat filtr
Výstupní signál
vybrat vše Resetovat výběr
Délka senzoru [mm]
vybrat vše Resetovat výběr
Elektrické připojení
vybrat vše Resetovat výběr
Položky skupinového produktu
HTT 1246S-F31-C-040-000
Materiál č. 930065
Délka sondy:
40
Přesnost:
2,0 % max. = 1,0 % typ.
Elektrické připojení:
M12×1 / 4p
Mechanické připojení:
G1/4 A DIN 3852 / vnější
Kus
Přidat na můj seznam
Poznámka: V části "Můj seznam" si můžete zapamatovat produkty a vyžádat si je.
HTT 124V-F11-016-000
Materiál č. 930700
Délka sondy:
16
Přesnost:
2,0 % max. = 1,0 % typ.
Elektrické připojení:
Deutsch DT04 / 4p
Mechanické připojení:
G1/4 A DIN 3852 / vnější
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
HTT 1200 SAE J1939 Protocol description E
Návod k obsluze/údržbě CS

(0.94 MB)

HTT 1200 SAE J1939 Protocol description E
Návod k obsluze/údržbě EN

(0.94 MB)

HTT 1200/1200S CANopen Protocol description E
Návod k obsluze/údržbě CS

(4.93 MB)

HTT 1200/1200S CANopen Protocol description E
Návod k obsluze/údržbě EN

(4.93 MB)

HTT 1200 IO-Link Temperature Transmitter
Produktová brožura CS

(5.83 MB)

HTT 1200 IO-Link Temperature Transmitter
Produktová brožura EN

(5.83 MB)

HTT 1000 OEM Temperature Transmitter
Produktová brožura CS

(5.91 MB)

HTT 1000 OEM Temperature Transmitter
Produktová brožura EN

(5.91 MB)

HTT 1200S IO-Link User manual D/E
Návod k obsluze/údržbě EN

(11.53 MB)