HTS 8200
U velkých sérií OEM produkt na přání zákazníka
(Minimální objednací množství 500 kusů)
(Minimální objednací množství 500 kusů)
Teplotní spínače řady HTS 8000 byly vyvinuty speciálně pro trh OEM, např. pro mobilní aplikace. Je založen na křemíkovém polovodičovém zařízení s odpovídající vyhodnocovací elektronikou. Všechny díly, které přichází do styku s kapalinou, jsou z nerezové oceli a jsou svařené.
K dispozici je tranzistorový výstup s funkcí N/C nebo N/O.
Spínací a vratný bod HTS 8000 je nastaven z výroby podle specifikace zákazníka.
Pro elektrické připojení jsou k dispozici různé integrované zástrčky.S tlakovou odolností až 600 bar a vynikajícími vlastnostmi EMC se HTT 8000 ideálně hodí pro použití i v drsných podmínkách.
- Přesnost: ≤ ±1,5 % Typ FS.
- Velmi kompaktní design
- Výjimečné vlastnosti EMC
- Dlouhodobá stabilita
SKU
zjistit více...
GP_1000266404
- Search Bar : $SL-1000064016 [1000505519] [cz]
Vyhledávání produktu
Výběr filtru
Resetovat filtr
HTS 8200
Soubory ke stažení
CAD data nelze najít na úrovni kategorie produktů. Místo toho je lze najít přímo na úrovni jednotlivých produktů.
Média
![](https://www.hydac.com/shop/media//catalog/crossbase/thumbnail/PRD_DOC_PRO/PRD_DOC_PRO_18390-00001.jpg)
HTS 8000 Temperature Switch for series applications
Produktová brožura
CS
(0.7 MB)
![](https://www.hydac.com/shop/media//catalog/crossbase/thumbnail/PRD_DOC_PRO/PRD_DOC_PRO_18390-00001.jpg)
HTS 8000 Temperature Switch for series applications
Produktová brožura
EN
(0.7 MB)