HPI 700 – Relativní tlak, přesnost 0,5 %, OEM (průmyslový, mobilní)

  • Miniaturní forma pro integraci, např. do ručního nářadí a ventilů
  • Měřený rozsah 25 až 900 bar
  • Nerezový měřicí senzor s tenkovrstvým tenzometrem
  • Přesnost ± 0,5 % typ FS; ± 1,0 % max. FS
  • Analogový / Digitální (I²C)
SKU
GP_1000213571
Vyhledávání produktu
Výběr filtru
Resetovat filtr
Položky skupinového produktu

Soubory ke stažení

CAD data nelze najít na úrovni kategorie produktů. Místo toho je lze najít přímo na úrovni jednotlivých produktů.
Média
HPI 700 OEM pressure transmitter
Produktová brožura CS

(1.43 MB)

HPI 700 OEM pressure transmitter
Produktová brožura EN

(1.43 MB)