HMG 4000
Přenosný záznamník dat HMG 4000 je přenosný přístroj pro měření a získávání dat. Byl vyvinut především pro všechny veličiny, které se měří v souvislosti s hydraulickými systémy, jako je tlak, teplota, průtok a lineární poloha. Navíc nabízí vysokou flexibilitu, a to i pokud jde o vyhodnocování dalších měřených veličin. Používá se zejména při servisu, údržbě nebo u zkušebních zařízení.
HMG 4000 má díky velkému 5,7" dotykovému displeji velmi snadno ovladatelné uživatelské rozhraní. Obsluha má přístup ke všem funkcím a nastavením přístroje díky přehledným nabídkám.
HMI 4000 dokáže zaznamenávat signály až 38 senzorů najednou.
K tomuto účelu nabízí společnost HYDAC ELECTRONIC speciální senzory, které HMG 4000 detekuje automaticky a jejichž parametry, jako jsou měřené hodnoty, měřící rozsahy a měřící jednotky, lze nastavit. Na jedné straně jsou to senzory HYDAC HSI (HYDAC Sensor Interface) pro měření tlaku, teploty a průtoku, pro jejichž připojení slouží 8 analogových vstupních kanálů.
Také lze připojit až 28 speciálních senzorů HYDAC HCSI (HYDAC CAN Sensor Interface) prostřednictvím sběrnice CAN, rovněž s automatickou detekcí senzorů.
HMG 4000 je možné volitelně připojit ke stávající síti CAN. Díky tomu je možné zaznamenávat naměřená data přenášená po sběrnici CAN (např. otáčky motoru, tlak motoru) v kombinaci s naměřenými daty z hydraulického systému.
Zařízení nabízí také měřicí vstupy pro standardní senzory s proudovými a napěťovými signály.
HMG 4000 doplňuje aplikaci o další dva digitální vstupy (např. pro měření frekvence nebo otáček).
Nejpůsobivější vlastností HMG 4000 je jeho schopnost zaznamenávat dynamické procesy stroje v podobě křivky měření a zobrazovat je v podobě grafu, a to navíc online a v reálném čase.
Software společnosti HYDAC HMGWIN, který je speciálně vyvinutý pro HMG 4000, je dodáván společně se zařízením a uživateli umožňuje pohodlné následné zpracování, vykreslení a vyhodnocení měření na počítači.
- Velký barevný grafický 5,7" dotykový displej
- Možnost záznamu až 38 senzorů najednou, 8 analogových, 2 digitálních senzorů a 28 senzorů HSCI přes sběrnici CAN
- Je možné zobrazit až 100 měřicích kanálů současně
- Velmi vysoká vzorkovací frekvence, až 8 senzorů po 0,1 ms v danou chvíli
- Rychlé a nezávislé základní nastavení s využitím automatického rozpoznávání senzorů
- Analogové vstupy 0 až 20 mA, 4 až 20 mA, napětí 0 až 50 V, -10 až 10 V
- Vstup PT 100/1000
- Připojení k systému CANbus (také J1939)
- Jednoduché a uživatelsky přívětivé ovládání, intuitivní nabídka
- Praktická, robustní konstrukce
- Velmi velká datová paměť pro archivaci křivek měření. Umožňuje uložit 500 měření s až 8 miliony naměřených hodnot
- Různé režimy měření:
- Rychlý záznam křivky - Dlouhodobá měření
- Záznam dynamických procesů „online“ v reálném čase
- Měření řízená událostmi s několika možnostmi spouštění
- Programovací funkce pro spínací zařízení HYDAC
- Rozhraní počítače prostřednictvím USB
- Připojení USB Host pro paměťové karty USB
- Přívětivá vizualizace, archivace a zpracování dat pomocí softwaru HMGWIN, který je součástí dodávky.
HMG 4000
|
HMG 4000-000-E
Materiál-č. 925279
|
|
||||
|
HMG 4000-000-D
Materiál-č. 925281
|
|
||||
|
HMG 4000-000-F
Materiál-č. 925282
|
|
||||
|
HMG 4000-000-US
Materiál-č. 925283
|
|
||||
|
HMG 4000-000-US +PP
Materiál-č. 928396
|
|
Soubory ke stažení
HMG 4000 User manual E
(8.74 MB)
HMG 4000 User manual E
(8.74 MB)
HMG 4000 Portable Data Recorder
(1.98 MB)
HMG 4000 Portable Data Recorder
(1.98 MB)
HMG 4000 - R26 Firmware
(4.68 MB)
Software HMGWIN V04 R23
(26.9 MB)
USB driver HMG 4000
(4.24 MB)