HLT 700

  • Magneticko-indukční
  • Měřený rozsah 50 až 400 mm
  • Rozlišení až 0,1 mm
  • Analogový
  • Možnosti:
    • Průměr hlavy 20 mm nebo 24 mm
    • Různé elektrické konektory
 

 

 

 

 

 

SKU
GP_1000266886
Vyhledávání produktu
Výběr filtru
Resetovat filtr
Položky skupinového produktu

Soubory ke stažení

CAD data nelze najít na úrovni kategorie produktů. Místo toho je lze najít přímo na úrovni jednotlivých produktů.
Média
HLT 724 Analog User manual D/E
Návod k obsluze/údržbě EN

(0.54 MB)

HLT 724 Linear Position Transmitter for series applications
Produktová brožura CS

(0.79 MB)

HLT 724 Linear Position Transmitter for series applications
Produktová brožura EN

(0.79 MB)