HDA 5500
Dostupné verze:
Standardní se sekvenčním analogovým vstupem pro SMART senzory
Digitální zobrazovací jednotky řady HDA 5500 jsou mikroprocesorové zobrazovací a monitorovací jednotky určené pro instalaci do rozváděčů. K dispozici jsou až tři analogové vstupy a jeden analogový výstup (4 až 20 mA nebo 0 až 10 V) a až čtyři relé spínací výstupy. Analogové vstupní signály se zobrazují podle nastavení zvolených uživatelem. Každý spínací výstup lze přiřadit jednomu z výstupů nebo rozdílu mezi vstupem 1 a 2. Přímo lze připojit jednu teplotní sondu PT100. Kromě toho je možné volitelné měření frekvence, např. s využitím sondy HDS 1000 (HYDAC rpm probe) pro měření otáček rotačních součástí. V závislosti na verzi je také možnost připojit SMART senzory (tzv. senzory pro sledování stavu). SMART senzory jsou generací senzorů od společnosti HYDAC, výstupy několika růze kterých je možné jako výstup získat několik různých měřených veličin.
- Digitální zobrazení analogových signálů
- Přehledný 4místný LED displej se 7 částmi
- Až 3 analogové vstupy (4 až 20 mA, 0 až 10 V nebo 0 až 5 V)
- Přesnost ± 0,5 %
- Možnost diferenciálního měření
- Analogový výstup (4 až 20 mA nebo 0 až 10 V)
- Až 4 relé spínací výstupy
- Rozhraní RS 232
- Napájecí napětí 12 až 32 VDC nebo 85 až 265 VAC, 50/60 Hz
- Volitelně se vstupem pro senzor PT100 nebo frekvenčním vstupem
- Search Bar: Search Bar
|
HDA 5500-0-0-AC-000
Materiál-č. 908861
|
|
||||
|
HDA 5500-0-0-DC-000
Materiál-č. 908862
|
|
||||
|
HDA 5500-0-1-AC-000
Materiál-č. 908863
|
|
||||
|
HDA 5500-0-1-DC-000
Materiál-č. 908864
|
|
||||
|
HDA 5500-0-2-AC-000
Materiál-č. 908865
|
|
||||
|
HDA 5500-0-2-DC-000
Materiál-č. 908866
|
|
||||
|
HDA 5500-1-0-AC-000
Materiál-č. 908867
|
|
||||
|
HDA 5500-1-0-DC-000
Materiál-č. 908868
|
|
||||
|
HDA 5500-1-1-AC-000
Materiál-č. 908869
|
|
||||
|
HDA 5500-1-1-DC-000
Materiál-č. 908870
|
|
||||
|
HDA 5500-1-2-AC-000
Materiál-č. 908871
|
|
||||
|
HDA 5500-1-2-DC-000
Materiál-č. 908872
|
|
||||
|
HDA 5500-2-0-AC-000
Materiál-č. 908873
|
|
||||
|
HDA 5500-2-0-DC-000
Materiál-č. 908874
|
|
||||
|
HDA 5500-2-1-AC-000
Materiál-č. 908875
|
|
||||
|
HDA 5500-2-1-DC-000
Materiál-č. 908876
|
|
||||
|
HDA 5500-2-2-AC-000
Materiál-č. 908877
|
|
||||
|
HDA 5500-2-2-DC-000
Materiál-č. 908878
|
|
||||
|
HDA 5500-3-0-AC-000
Materiál-č. 908879
|
|
||||
|
HDA 5500-3-0-DC-000
Materiál-č. 908880
|
|
Soubory ke stažení

HDA 5500-0-0-zC-000 User manual D/E/F
(0.88 MB)

HDA 5500-0-y-zC-000 User manual D/E/F
(1 MB)

HDA 5500-1-0-zC-000 User manual D/E/F
(1.78 MB)

HDA 5500-1-y-zC-000 User manual D/E/F
(2.02 MB)

HDA 5500-2-0-zC-000 User manual D/E/F
(2.27 MB)

HDA 5500-2-y-zC-000 User manual D/E/F
(2.64 MB)

HDA 5500-3-0-zC-000 User manual D/E/F
(2.19 MB)

HDA 5500-3-y-zC-000 User manual D/E/F
(2.5 MB)

HDA 5500-0-2-zC-006 User manual D/E/F
(5.13 MB)

HDA 5500 Digital Display Unit
(0.84 MB)

HDA 5500 Digital Display Unit
(0.84 MB)