Výsledky hledání pro: 'FluMoT'
5
Výsledky
v kategorii
Produkty
131.1535
125.12098
Modul
<p>FluidMonitoring Software FluMoS Professional je softwarový program pro načítání, zobrazování a editaci dat kapalinovách senzorů společnosti HYDAC. Umožňuje připojení 16 senzorů současně. FluMoS Professional je možné použít ve spojení se senzory s rozhraním HSI (CS 1000, FCU 1000, MCS 1000, AS 1000, FMM, HYDACLab®) i senzory bez tohoto rozhraní (CS 2000, FCU 2000, FCU 8000).</p><ul><li><p>Parametrizace zařízení prostřednictvím dialogu senzorů</p></li><li><p>Tabulkové a grafické online zobrazení naměřených hodnot v počítači</p></li><li><p>Ukládání souborů protokolu na pevný disk</p></li><li><p>Zobrazení souborů protokolu z pevného disku / diskety a zálohování do grafického souboru</p></li><li><p>Zpracování uložených souborů protokolu, např. pomocí aplikace Microsoft Excel</p></li><li><p>Aktualizace na novou verzi prostřednictvím internetu</p></li><li><p>Podpora e-mailem</p></li><li><p>Velmi jednoduché používání</p></li><li><p>Dálkové monitorování naměřených hodnot senzoru</p></li><li><p>Údržba podle stavu</p></li></ul><p>K dispozici je verze FluMoS Light s omezeným rozsahem funkcí.</p>
Modul
<p>Rozhraní ConditionSensor Interface CSI-C-11 slouží k převodu digitálních signálů ze senzorů (Hydac Sensor Interface HSI) na síťový protokol (HSI TCP/IP nebo Modbus<sup>®</sup> TCP), které je možné odeslat do stacionárních zařízení (např. stolní PC) a mobilních zařízení (např. chytrý telefon) buď prostřednictvím kabelu (LAN), nebo bezdrátově (WLAN).<br /> Kromě toho lze CSI-C-11 použít pro záznam dat.</p><ul><li>Dva vstupní kanály pro senzory HYDAC SMART</li><li>Přímé připojení senzorů pomocí konektorů M12×1</li><li>Síťové připojení prostřednictvím zásuvky M12</li><li>Bezdrátový přenos a zobrazení hodnot naměřených senzory prostřednictvím WLAN a FluMoS / FluMoS mobile</li><li>Ukládání naměřených dat do CSI-C-11 s datem a časem (záznam dat)</li><li>Možnost parametrizace rozhraní pomocí WLAN a FluMoS mobile</li><li>Integrovaná montážní deska pro montáž na stěnu nebo přímo na CSM-E</li><li>Vysoká třída krytí (IP 66), není nutná žádná rozvodná skříň</li></ul>
0
Výsledek
v kategorii
Témata a řešení
1
Výsledek
v kategorii
Soubory ke stažení
FluMoT FluidMonitoring Toolkit
Technologie měření, zobrazování a analýzy
Náhradní díly a příslušenství
Produktová brožura
Žádné podrobnosti
Angličtina
(234 KB)
Není váš soubor v seznamu?
K našemu centru stahování a médií