Flexibilní kluzné pouzdro s chladičem olej-vzduch
Kompaktní provedení a levné řešení společnosti HYDAC
- Kluzné pouzdro podle normy VDMA 24561, provedení C
- Možnost bezproblémové záměny provedení A, B a C mezi sebou v souladu s normou VDMA 24561
- Lze dodat pro téměř všechna hydraulická čerpadla
- Zpracování obou stran příruby dokončeno
- Kluzné pouzdro s tlumicím a chladicím prvkem (chladič olej-vzduch)
- Kolo ventilátoru (namontované na hřídeli motoru) je součástí dodávky
- Pro 2pólové, 4pólové a 6pólové standardní motory IEC (1 000–3 000 ot./min.)
- Provedení B5, B35, V1, V15
- Minerální oleje podle normy DIN 51524, jiná média na vyžádání
- S volitelnou podpěrnou patkou pouzdra
- Možnost horizontální nebo vertikální instalace
Chladicí prvek:
- Přívod a odvod s G3/4", těsnění
- Max. provozní tlak 16 bar
- Max. povolená teplota oleje +100 °C
- Maximální rozdíl mezi vstupní teplotou oleje a teplotou okolí nesmí překročit 50 °C
Možnosti dodávky:
- Řada 2001 pro motor velikosti 80 (0,55–0,75 kW s 1 500 ot/min.)
- Řada 200 pro motor velikosti 90S – 90L (1,1–1,5 kW s 1 500 ot/min.)
- Řada 250 pro motor velikosti 100L – 112M (2,2–4 kW s 1 500 ot/min.)
- Řada 300 pro motor velikosti 132S – 132M (5,5–7,5 kW s 1500 ot/min.)
- Řada 350 pro motor velikosti 160M – 160L (11–15 kW s 1500 ot/min.)
- Řada 3501 pro motor velikosti 180M – 180L (18,5–22 kW s 1 500 ot/min.)
- Search Bar: Search Bar
SKU
GP_1000422033
Vyhledávání produktu
Výběr filtru
Resetovat filtr
|
PTK-300/M/146,5/FB177-E
Materiál č. 3006735
|
|
||||
|
PTK-350/M/204/FB072-E/F3
Materiál č. 3006853
|
|
||||
|
PTK-350/M/198/FB328-E/F3
Materiál č. 3009142
|
|
||||
|
PTK-300/M/184,5/FB094-E/F3
Materiál č. 3009251
|
|
||||
|
PTK-350/M/228/FB134-E
Materiál č. 3009415
|
|
||||
|
PTK-250/M/136,5/FB085-E/F3
Materiál č. 3014543
|
|
||||
|
PTK-250/M/115/FB227-E
Materiál č. 3014997
|
|
||||
|
PTK-3501/M/204/FB106-E
Materiál č. 3015823
|
|
||||
|
PTK-250/M/127/FB329-E
Materiál č. 3017456
|
|
||||
|
PTK-350/M/188/FB053-E
Materiál č. 3019146
|
|
||||
|
PTK-3501/M/188/FB166-E
Materiál č. 3019753
|
|
||||
|
PTK-3501/M/188/FB166-E/F3
Materiál č. 3019754
|
|
||||
|
PTK-350/M/191,5/FB106-E
Materiál č. 3020885
|
|
||||
|
PTK-3501/M/197,5/FB092-E
Materiál č. 3021590
|
|
||||
|
PTK-350/M/218,5/FB173-E
Materiál č. 3022364
|
|
||||
|
PTK-300/M/150/FB026-K/F3
Materiál č. 3023614
|
|
||||
|
PTK-300/M/152,5/FB072-K
Materiál č. 3025642
|
|
||||
|
PTK-300/M/152,5/FB072-K/F3
Materiál č. 3025643
|
|
||||
|
PTK-300/M/168/FB044-E
Materiál č. 3027690
|
|
||||
|
PTK-3501/M/204/FB122-K
Materiál č. 3028249
|
|
Soubory ke stažení
CAD data nelze najít na úrovni kategorie produktů. Místo toho je lze najít přímo na úrovni jednotlivých produktů.
Média

PTK - Bell Housings with Flexible Pump Mounting with Oil/Air Cooler
Produktová brožura
CS
(0.37 MB)

PTK - Bell Housings with Flexible Pump Mounting with Oil/Air Cooler
Produktová brožura
EN
(0.37 MB)