FCU 1000

FCU 1000 je přenosný servisní přístroj pro dočasné měření znečištění pevnými částicemi, nasycení vodou a teploty kapaliny v hydraulických systémech. Integrované čerpadlo a hadice, která je součástí dodávky, umožňují použití v následujících případech:

  • Řídicí okruhy
  • Tlakové okruhy
  • Nádoby bez tlaku

 

Všechna naměřená data (ISO, SAE/NAS, % nasycení a teplota ve °C nebo °F) se ukládají do interní datové paměti. Výsledky měření lze přenášet přes Bluetooth do terminálu k vyhodnocení. Pro použití v hydraulických systémech, pro servisní oddělení v mobilní hydraulice a pro údržbu.

 

  • Vhodné pro hydraulické oleje do 350 mm2/s (hydraulické oleje až do ISO VG 68)
  • Pro krátkodobý provoz (S4, podle normy DIN EN 60034/VDE 0530)
  • FCU 1315 se hodí i pro použití s naftou
Číst dál Zobrazit méně
  • Search Bar : $SL-1000063620 [1000505443] [cz]
SKU
GP_1000510109
Vyhledávání produktu
Výběr filtru
Resetovat filtr
Položky skupinového produktu
FCU1310-4-U-AS-1
Materiál-č. 3353201
Norma:
EN ISO 12100:2010, EN 60204-1:2018, EN 61000-6-2:2005, EN 55011:2009 + A1:2010
Kapalina:
Pro standardní minerální oleje
PCE
Přidat na můj seznam
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
FCU1315-4-U-AS-1
Materiál-č. 4103386
Norma:
EN ISO 12100:2010, EN 60204-1:2018, EN 61000-6-2:2005, EN 55011:2009 + A1:2010
Kapalina:
Pro standardní minerální oleje
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
FCU1000 FluidControl Unit
Produktová brožura CS

(0.85 MB)

FCU1000 FluidControl Unit
Produktová brožura EN

(0.85 MB)

FCU1310 V3.00 Operating instructions
Návod k obsluze/údržbě CS

(10.47 MB)

FCU1310 V3.00 Operating instructions
Návod k obsluze/údržbě EN

(10.47 MB)

FCU1000 FieldVerifikationKit QuickGuide
Návod k obsluze/údržbě CS

(1.47 MB)

FCU1000 FieldVerifikationKit QuickGuide
Návod k obsluze/údržbě EN

(1.47 MB)