ETS 1700
Dostupné verze:
Standardní
Elektronický teplotní spínač ETS 1700 se používá především společně s teplotním senzorem TFP 100, který byl vyvinut speciálně pro instalaci do nádrží. Čtyřmístný displej může zobrazovat aktuální teplotu, jeden ze spínacích bodů nebo maximální teplotu.
Maximální teplota udává nejvyšší teplotu, která nastala od zapnutí nebo posledního vynulování jednotky. 4 spínací výstupy je možné použít například k řízení procesů vytápění a chlazení v hydraulických systémech. Pomocí numerické klávesnice lze velmi jednoduše nastavit čtyři na sobě nezávislé spínací a vratné body. K dispozici je analogový výstup (4 až 20 mA nebo 0 až 10 V) pro integraci do monitorovacích systémů (např. s PLC).
- Čtyřmístný digitální displej
- Jednoduché ovládání prostřednictvím programování kláves
- 4 prahové relé, spínací body a vratné body je možné nastavovat nezávisle na sobě.
- Lze zvolit analogový výstupní signál (4 až 20 mA nebo 0 až 10 V)
- Mnoho užitečných dodatečných funkcí
- Lze zvolit polohu instalace (připojení senzoru pod/nad, klávesnici a displej lze otočit o 180°)
- Search Bar: Search Bar
SKU
GP_1000189353
Vyhledávání produktu
Výběr filtru
Resetovat filtr
|
ETS 1701-100-000
Materiál č. 906628
|
|
Soubory ke stažení
CAD data nelze najít na úrovni kategorie produktů. Místo toho je lze najít přímo na úrovni jednotlivých produktů.
Média

18303 ETS 1700 Handbuch D E F
Návod k obsluze/údržbě
EN
(1.04 MB)

ETS 1700 Temperature Switch
Produktová brožura
CS
(0.77 MB)

ETS 1700 Temperature Switch
Produktová brožura
EN
(0.77 MB)