EDS 710 – Pevný, vysoký tlak, relativní, OEM (průmyslový, mobilní)

  • Nerezový měřicí senzor, tenkovrstvý tenzometr
  • Vysoký tlak 40 bar až 600 bar, relativní
  • Kompaktní provedení, šířka přes plochy 19
  • 1 PNP pevný tranzistorový výstup
    • Přesnost spínání ± 0,5 % typ FS
    • Spínací proud 400 mA
  • Možnosti:
    • Konektorový nebo kabelový výstup
SKU
GP_1000213586
Vyhledávání produktu
Výběr filtru
Resetovat filtr
Položky skupinového produktu

Soubory ke stažení

CAD data nelze najít na úrovni kategorie produktů. Místo toho je lze najít přímo na úrovni jednotlivých produktů.
Média
EDS 710 Pressure Switch for series applications
Produktová brožura CS

(0.7 MB)

EDS 710 Pressure Switch for series applications
Produktová brožura EN

(0.7 MB)