EDS 410 – Pevný, vysoký a nízký tlak, OEM (průmyslový, mobilní)
- Nerezový měřicí senzor, tenkovrstvý tenzometr
- Vysoký tlak 40 bar až 600 bar, relativní
- Keramický měřicí senzor, tenzometr
- Nízký tlak 1 bar až 40 bar, relativní
- Pevná verze, šířka přes plochy 27
- 1 nebo 2 pevné tranzistorové výstupy
- PNP nebo NPN
- Přesnost spínání ± 0,5 % typ FS
- Spínací proud 1 x 1,2 A nebo 2 x 1,0 A
- Možnosti:
- Konektorový nebo kabelový výstup
- Alternativní konektory
- Proplach, chladicí vedení, různé
- Aplikace s ochranou proti výbuchu
- Search Bar: Search Bar
SKU
GP_1000213584
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
EDS 410 Pressure Switch for series applications
Produktová brožura
CS
(0.71 MB)

EDS 410 Pressure Switch for series applications
Produktová brožura
EN
(0.71 MB)